LTC3101
推荐用于新设计宽 VIN 范围、多输出 DC/DC 转换器和 PowerPath 控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 低损耗 PowerPath™ 控制:可无缝和自动地从电池切换至 USB 或墙上适配器电源
- 宽 VIN 范围:1.8V 至 5.5V
- 降压-升压型稳压器 VOUT:1.5V 至 5.25V
- 降压-升压型稳压器可产生 3.3V/300mA (对于 VIN ≥ 1.8V)、3.3V/800mA 输出 (对于 VIN ≥ 3V)
- 双通道 350mA 降压型稳压器,VOUT:0.6V 至 VIN
- 在突发模式 (Burst Mode®) 操作期间的静态电流为 38μA
- 1.8V、50mA 始终保持接通的 LDO
- 受保护的 100mA 热插拔 (Hot Swap™) 输出
- 按钮接通/关断控制
- 电流限制的 200mA (最大值) 输出
- 具可编程上电排序功能
- 24 引脚 4mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装
LTC®3101 是一款适合于低功率便携式设备的完整电源管理解决方案。它内置了 3 个高效率开关 DC/DC 转换器,这些转换器可无缝地从电池切换至 USB/墙上适配器电源 (当可用时)。一个同步降压-升压型稳压器提供了全面的灵活性,允许从单节锂离子/锂聚合物电池、两节至三节 AA 电池、一个 USB 端口或任何其他工作范围为 1.8V 至 5.5V 的电源获得工作电压。
两个 “始终保持运行” 的输出、一个 50mA LDO 和一个跟踪较高电压输入电源的 200mA (最大值) 输出负责为关键的功能电路或附加的外部稳压器供电。闪存卡可以直接从受保护的 100mA 热插拔输出来供电。按钮控制逻辑电路和一个可编程持续时间微处理器复位发生器简化了至微处理器的连接,而内部排序电路和独立的使能引脚则提供了灵活的上电选项。LTC3101 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
Applications
- 超便携式数字摄像机
- 个人手持式 GPS 导航装置
- 便携式医疗仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3101EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3101EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3101EUF#PBF | 量产 | |
| LTC3101EUF#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3101
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论