LTC2952
推荐用于新设计具监控器的按钮 PowerPath 控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 按钮接通 / 关断控制
- DC 电源之间的自动低损耗切换
- 宽工作电压范围:2.7V 至 28V
- 25μA 的低停机电流
- 保证门限准确度:在整个温度范围内的监视电压为 ±1.5%
- 可调按钮接通 / 关断定时器
- 简单的接口提供了适度的微处理器停机
- 停机之前的可延长内务处理等待时间
- 200ms 复位延迟和 1.6s 看门狗超时
- 在 PB 输入端上提供 ±8kV HBM ESD
- 20 引脚 TSSOP 封装和 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®2952 是一款电源管理器件,具有三项主要功能:系统电源的按钮接通 / 关断控制、理想二极管 PowerPath™ 控制器和系统监视。LTC2952 的按钮输入 (负责提供系统电源接通 / 关断控制) 具有独立可调的 ON 和 OFF 防反跳时间。包含一个中断信号的简单微处理器接口在断电之前提供了正确的系统内务处理。
通过调节两个外部 P 沟道 MOSFET 使其具有一个 20mV 的小幅正向压降,理想二极管 PowerPath 控制器在两个 DC 电源之间提供了自动低损耗切换。
高可靠性系统可以运用 LTC2952 的监视功能以确保系统完整性。这些功能包括:电源故障、电压监视和微处理器看门狗。
LTC2952 可在一个很宽的工作电压范围内运作,以适应多种输入电源。该器件实现了 20mV 低外部 MOSFET 调节与非常低待机电流的组合,因而完全符合电池供电型应用和功耗敏感型应用的要求。
Applications
- 台式电脑和笔记本电脑
- 便携式仪表
- 蜂窝电话、PDA 和手持式计算机
- 服务器和计算机外设
- 电池后备系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型卡 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2952CF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2952CF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2952CUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2952CUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2952IF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2952IF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2952IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2952IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2952CF#PBF | 量产 | |
| LTC2952CF#TRPBF | 量产 | |
| LTC2952CUF#PBF | 量产 | |
| LTC2952CUF#TRPBF | 量产 | |
| LTC2952IF#PBF | 量产 | |
| LTC2952IF#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC2952CF#PBF | 量产 | |
| LTC2952CF#TRPBF | 量产 | |
| LTC2952IF#PBF | 量产 | |
| LTC2952IF#TRPBF | 量产 | |
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC2952CUF#PBF | 量产 | |
| LTC2952CUF#TRPBF | 量产 | |
| LTC2952IUF#PBF | 量产 | |
| LTC2952IUF#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2952
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2952的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论