LTC2951

推荐用于新设计

按钮接通/关断控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可调型按钮防反跳和延迟定时器
  • 低电源电流:6µA
  • 宽工作电压范围:2.7V 至 26.4V
  • EN 输出 (LTC2951-1) 提供了 DC/DC 转换器控制
  • EN 输出 (LTC2951-2) 提供了电路断路器控制
  • 简单的接口提供了便利的微处理器停机功能
  • 具有内部上拉电阻器的高输入电压 PB 引脚
  • 在 PB 输入端上的  ±10kV ESD HBM
  • 在 KILL 比较器输入端上具有准确的 0.6V 门限
  • 采用 8 引脚 3mm x 2mm DFN 和 ThinSOT™ 封装

 

LTC2951
按钮接通/关断控制器
Turn-On Debounce Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2951-1
  • LTC2951-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC826C

dc826c——LTC2950-2/LTC2951-2 按钮接通/关断控制器 2.7V ≤ VIN ≤ 26.4V

产品详情

演示电路 826C-A 和 826C-B 分别采用了 LTC2950-2 和 LTC2951-2,这两款器件是低功率、宽输入电压范围的按钮接通/关断控制器。按钮开关可将 /PB 引脚短接至地,进而将 /EN 引脚设定为低电平。随后将 /PB 引脚第二次短接至地,则使 /EN 引脚复位至高电平。/EN 引脚用于连接至 DC/DC 转换器停机,以控制电路的接通和关断 (使用 DC826C-A/DC826C-B 上的一个绿光 LED 进行仿真)。


 


DC826C
dc826c——LTC2950-2/LTC2951-2 按钮接通/关断控制器 2.7V ≤ VIN ≤ 26.4V
DC826C - Schematic

最新评论

近期浏览