LTC1705
量产具 5 位 VID 和 150mA LDO 的双通道 550kHz 同步开关稳压控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 三个稳压输出:内核、I/O、和 CLK 整合在一个封装中
- 集成化 Intel 移动式 5 位 VID DAC
- 无外部电流检测电阻器
- 全 N 沟道外部 MOSFET 架构
- 550kHz 开关频率较大限度减小了外部组件尺寸和成本
- 集成化 150mA LDO 线性稳压器
- 卓越的 DC 准确度:1.25% (内核),2% (I/O 和 CLK 电源)
- PGOOD 标记监视所有三个输出
- 可在宽负载电流范围内实现高效率
- 低停机电流:< 100μA
- 开关电源异相运行以较大限度减小 CIN
- 小外形 28 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®1705 是一款用于 Intel 移动式 Pentium 处理器的完整电源控制器。该器件包含两个开关稳压控制器,均专为以一种电压模式反馈、同步降压型配置来驱动一对 N 沟道 MOSFET 而设计,以提供内核和 I/O 电源。内核控制器包括一个符合 Intel 移动式 VID 规范的 5 位 DAC。另外,该 IC 还内置一个低压差线性稳压器 (LDO),其可输送高达 150mA 的输出电流以提供 CLK 电源。LTC1705 采用一种恒定频率 550kHz PWM 架构,从而较大限度缩减了外部组件尺寸和成本,并且优化了负载瞬态响应。这款器件提供优于 1.25% 的 DC 准确度 (在其内核输出端上) 和 2% 的 DC 准确度 (在 I/O 和 CLK 输出端上)。高性能反馈环路使电路能在所有瞬变情况下将总输出调节准确度保持在 ±5% 以内。当所有三个输出均位于其稳定值的 ±10% 之内时,一个漏极开路 PGOOD 标记将发出指示信号。如果 RUN/SS 引脚被拉至地电位,则一个停机电路将停用全部三个输出。在该模式中,LTC1705 的电源电流降至低于 100μA。
应用
- 用于 Intel 移动式 Pentium® 处理器的完整电源控制器
- Intel 移动式 Pentium 处理器内核、I/O 和时钟电源
- 多逻辑电源发生器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1705EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1705EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1705EGN#PBF | 量产 | |
| LTC1705EGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电源系统管理(PSM)和时序控制器 1 | ||
| LTC2974 | 推荐用于新设计 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1705的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论