LTC1703

量产

具 5 位 VID 的双通道 550kHz 同步两相双路开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 侧 1 输出符合 Intel移动式 VID 规范 (包括 5 位 DAC)
  • 0.9V 至 2.0V 输出电压 (具 25mV/50mV步进)
  • 两侧异相运行以较大限度减小 CIN
  • 精准型内部 0.8V ±1% 基准
  • 两个独立的 PWM 控制器集成在一个封装中
  • 全 N 沟道外部 MOSFET 架构
  • 无外部电流检测电阻器
  • 550kHz 开关频率较大限度减小了外部组件尺寸
  • 非常快速瞬态响应
  • 每个通道的输出电流高达 25A
  • 低停机电流:< 100μA
  • 小外形 28 引脚 SSOP 封装

LTC1703
具 5 位 VID 的双通道 550kHz 同步两相双路开关稳压控制器
Dual Output Mobile Pentium III Processor Supply Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1703
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1703的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览