LTC1701

量产

采用 SOT-23 封装的 1MHz 降压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 纤巧型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 采用纤巧的电容器和电感器
  • 高频运行:1MHz
  • 高输出电流:500mA
  • 低 RDS(ON) 内部开关:0.28Ω
  • 高效率:达 94%
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 短路保护
  • 低静态电流:135μA (LTC1701)
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 超低停机电流:IQ < 1μA
  • 峰值电感器电流与电感值无关
  • 输出电压范围从 5V 到低至 1.25V

LTC1701
采用 SOT-23 封装的 1MHz 降压型 DC/DC 转换器
Figure 1. 2.5V/500mA Step-Down Regulator Efficiency Curve Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1701
  • LTC1701B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC289A

LTC1701ES5 | 0.5A、SOT-23、DC/DC转换器,VIN=2.5V至5.5V,VOUT=1.5V/2.5V/3.3V

产品详情

DC289A:LTC1701采用SOT-23封装的1MHz降压DC/DC转换器演示板。

 


eval board
DC376A

LTC1701BES5 | 0.5A、SOT-23、DC/DC转换器, VIN=2.5V 至 5.5V, VOUT=1.5V/2.5V/3.3V

产品详情

DC376A:LTC1701采用SOT-23封装的1MHz降压DC/DC转换器演示板


 


DC289A
LTC1701ES5 | 0.5A、SOT-23、DC/DC转换器,VIN=2.5V至5.5V,VOUT=1.5V/2.5V/3.3V
DC289A - Schematic
DC376A
LTC1701BES5 | 0.5A、SOT-23、DC/DC转换器, VIN=2.5V 至 5.5V, VOUT=1.5V/2.5V/3.3V
DC376A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1701的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览