LTC1645

量产

双路热插拔控制器 / 电源序列发生器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许将电路板从带电的背板安全地插入和拔出
  • 可设置的电源时序
  • 可设置的电子断路器
  • 用户可设置对电源电压的加电速率和断电速率
  • 对外接 N 沟道场效应晶体管 (FET) 的高端驱动器
  • 能对 1.2V 至 12V 的电源电压进行控制
  • 保证有良好的加电性能
  • 欠压关断
  • 尖峰信号滤波器防止产生对 RESET 的干扰信号
  • 8 引脚和 14 引脚 SO 封装
LTC1645
双路热插拔控制器 / 电源序列发生器
5V and 3.3V Hot Swap 5V and 3.3V Hot Swap Waveforms Product Package 1 Product Package 2
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
热插拔控制器 2
LTC4221 推荐用于新设计 具双速、双级故障保护能力的双通道热插拔控制器/电源排序器
LTC4226 量产 宽工作范围双通道热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1645
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1356A

LTC1645CS8演示板 | 2路电源热插拔控制器和时序控制器[5V/5A、3.3V/7A]

产品详情

演示电路1356A是一款双通道热插拔电路,内置LTC1645双通道热插拔控制器/电源时序控制器。

DC1356A
LTC1645CS8演示板 | 2路电源热插拔控制器和时序控制器[5V/5A、3.3V/7A]
DC1356A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1645的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览