LTC4221

推荐用于新设计

具双速、双级故障保护能力的双通道热插拔控制器/电源排序器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可配置电源排序
  • 具电流折返功能的软起动可限制浪涌电流
  • 无需外部栅极电容器
  • 可调双级电路断路器保护
  • 可控制 1V 至 13.5V 的电源电压
  • 独立 N 沟道 MOSFET 高端驱动器
  • FB 引脚监视 VOUT  以提供过压保护
  • 发生电流故障时可选择锁断或自动重试
  • FAULT 和 PWGRD 输出
  • 窄体 16 引脚 SSOP 封装
LTC4221
具双速、双级故障保护能力的双通道热插拔控制器/电源排序器
2-Channel Hot Swap Controller Product Package 1
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
热插拔控制器 1
LTC4226 量产 宽工作范围双通道热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4221
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1355A

LTC4221 Dual Hot Swap Controller

产品详情

DC1355A: Demo Board for the LTC4221 Dual Hot Swap Controller/Power Sequencer with Dual Speed, Dual Level Fault Protection


 


DC1355A
LTC4221 Dual Hot Swap Controller
DC1355A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4221的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览