LTC1530

量产

大功率同步开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采用 5V 或 3.3V 主电源供电的大功率降压式转换器
  • 采用 S0-8 封装,可调电流限制,顶端 FET RDS(ON) 检测
  • 无需外部检测电阻
  • 打嗝模式 (Hiccup Mode) 限流保护
  • 可调的、固定 1.9V、2.5V、2.8V 和 3.3V 输出
  • 全部采用 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
  • 极佳的输出稳压:在电源、负载以及温度变化内为 ±2%
  • 高效率:可超过 95%
  • 快速瞬态响应
  • 300kHz 固定工作频率
  • 内部软启动电路
  • 静态电流:1mA,停机时仅为 45µA

LTC®1530 是一种大功率同步开关稳压控制器,非常适合 5V 到 1.3V-3.5V 的输出应用。为获得高效率,它采用同步开关结构驱动两个外部N沟道 MOSFET 器件。LTC1530 包含一个精确调整的基准和反馈系统,在温度、负载电流以及电压发生变化时,即使在最坏的情况下可提供 ±2% 的稳压输出。电流限制电路借助顶端N沟道 MOSFET 的导通电阻来检测输出电流,这提供了可调的电流限制,无需外部低阻值检测电阻。   

LTC1530 有一个固定频率的 PWM 振荡器,可自主工作在 300kHz 频率下,在输出电流从 1A 到 20A 的转换器设计中,可提供大于 90% 的效率。停机模式可将 LTC1530 的供电电流降为 45µA。   

LTC1530 采用 S0-8 封装,并具有商业和工业温度范围两种规格。


Applications

  • Pentium®II、AMD-K6®2、SPARC、ALPHA 以及 PA-RISC 微处理器的电源
  • 大功率 5V 到  1.3V-3.5V 的稳压器 

LTC1530
大功率同步开关稳压控制器
Figure 1. Single 5V to 3.3V Supply Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1530
  • LTC1530-1.9
  • LTC1530-2.5
  • LTC1530-2.8
  • LTC1530-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC235A

LTC1530CS8 | 高效率升压稳压器,3.3VIN, 5VOUT (5A)

产品详情

DC235A:LTC1530高功率同步开关稳压器控制器演示板。

DC235A
LTC1530CS8 | 高效率升压稳压器,3.3VIN, 5VOUT (5A)
DC235A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览