LT8410

量产

具输出断接功能的超低功率升压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低静态电流
    • 8.5μA (在运行模式)
    • 0μA (在停机模式)
  • 比较器内置于 SHDN 引脚
  • 低噪声控制方案
  • 可调 FB 基准电压
  • 宽输入范围:2.5V 至 16V
  • 宽输出范围:高达 40V
  • 集成 NPN 电源开关
    • 25mA 电流限值 (LT8410)
    • 8mA 电流限值 (LT8410-1)
  • 集成肖特基二极管
  • 集成输出断接功能电路
  • 集成了高阻值 (12.4M / 0.4M) 反馈电阻器
  • 内置软起动电路 (连接在 VREF 和 GND 之间的任选电容器)
  • 提供了针对 CAP 和 VOUT 引脚的过压保护功能
  • 纤巧型 8 引脚 2mm x 2mm DFN 封装

 

LT8410
具输出断接功能的超低功率升压型转换器
General Purpose Bias with Wide Input Voltage Output Voltage Ripple vs Load Current Product Package 1 Efficiency vs Load Current
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
DC1387A-A

LT8410EDC演示板 | 集成输出断开功能的16VOUT(1.6mA,最小值)、3V至10VIN超低功耗升压转换器

产品详情

演示电路1387A-A和A-B均为集成输出断开功能的超低功耗升压转换器,内置LT8410和LT8410-1。两种版本均用于转换3V-10V电源。-A版本在3VIN时提供1.6mA,-B提供0.5mA


两种版本均采用低噪声可变关闭时间和可变峰值电流控制方案、集成式肖特基二极管和输出断开功能、超低静态电流、内置软启动和过压保护。

eval board
DC1387A-B

LT8410EDC-1 Demo Board | 16VOUT @ 0.5mA (min), 3V-10VIN Ultralow Power Boost Converter with Output Disconnect

产品详情

Demonstration circuits 1387A-A and A-B are Ultralow Power Boost Converters with Output Disconnect featuring the LT8410 and LT8410-1. Both versions convert a 3V-10V source. The -A version supplies 1.6mA at 3VIN and the -B supplies 0.5mA.


Both versions feature a low noise variable off-time and variable peak current control scheme, integrated Schottky diode and output disconnect function, ultralow quiescent current, built-in soft-start and overvoltage protection.

eval board
SCP-LT8410-EVALZ

LT8410 信号链评估板 | 超低功耗升压转换器

产品详情

演示电路 SCP-LT8410-EVALZ 是一款超低功耗升压转换器,具有输出断开功能,并配有 LT8410。在 3Vin 时,该演示电路将 3V–10V 电源转换为 16V/1.6mA 电源。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT8410 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT8410 数据手册。

DC1387A-A
LT8410EDC演示板 | 集成输出断开功能的16VOUT(1.6mA,最小值)、3V至10VIN超低功耗升压转换器
DC1387A-A Evaluation Board DC1387A-A Evaluation Board - Top View DC1387A-A Evaluation Board - Bottom View DC1387A-A - Schematic
DC1387A-B
LT8410EDC-1 Demo Board | 16VOUT @ 0.5mA (min), 3V-10VIN Ultralow Power Boost Converter with Output Disconnect
DC1387A-A - Schematic
SCP-LT8410-EVALZ
LT8410 信号链评估板 | 超低功耗升压转换器
LT8410 Signal Chain Evaluation Board LT8410 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT8410 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View

参考电路

CN-0537 Block Diagram
CN0537 参考设计

UL-217 烟雾监测器模块,带干扰检测

特性和优点

CN0537 参考设计包括完整的数据和软件产品,旨在加速烟雾/火灾探测应用程序的开发。

数据(EVAL-CNO537-DATA)软件包为希望开发自己的算法的人员提供了通过 UL-217 认证的设施采集的大量 (1000+) 烟雾数据集。它包含用于初始化,校准,环境补偿,数据预处理的 CN0537 源代码,但不包括检测算法。

该算法 (EVAL-CN0537-ALGO) 软件包包括 Data 软件包中的所有内容,并添加了 UL 认证的烟雾检测算法和相关的算法项目文件。

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2020-09-29 02:12
    CN0537: Smoke Detection Reference Design to Meet New Smoke Regulations
  • lazy blur
    VIDEO · 2020-12-24 02:21
    CN0537:用于满足新烟雾探测规定的烟雾探测参考设计
CN0537
UL-217 烟雾监测器模块,带干扰检测
CN-0537 Block Diagram
EVAL-CN0537-ARDZ - Angle View
EVAL-CN0537-ARDZ - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览