LT4295

推荐用于新设计

具正激式 / 反激式控制器的 IEEE 802.3bt PD 接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 具正激式 / 反激式控制器的 IEEE 802.3af/at/bt (草案 2.0) 受电设备 (PD)
  • 支持高达 71W PD
  • 5 事件分级检测
  • 上佳的浪涌保护能力 (100V 绝对最大值)
  • 宽结温范围 (-40°C 至 125°C)
  • 利用 LT4321 理想二极管桥可实现 >94% 的端到端效率
  • 外部热插拔 N 沟道 MOSFET 用于实现最低的功率耗散和最高的系统效率
  • No Opto 反激式操作
  • 低至 9V 的辅助电源支持
  • 可实现 LTPoE++® PD 至 IEEE 802.3bt PD 的简易过渡
  • 引脚与 LT4276A/B/C 相兼容
  • 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装

LT®4295 是一款符合 IEEE 802.3af/at/bt (草案 2.0) 标准的受电设备 (PD) 接口控制器,其具有一个开关稳压控制器。T2P 输出负责指示在符合 IEEE 802.3bt 标准之相互识别和可用功率之协商期间接收到的分级事件数目。

LT4295 支持正激式和反激式电源拓扑。反激式拓扑支持 No-Opto 反馈。仅利用一个连接至 AUX 引脚的电阻分压器即可准确地检测辅助输入电压。

LT4295 采用一个低 RDS(ON) 外部 N 沟道热插拔 MOSFET 并支持 LT4320 / LT4321 理想二极管桥,以扩展端到端功率输送效率并免除昂贵的散热器。

另外,LT4295 还拥有一个片内检测特征电阻器、热保护、斜率补偿功能,以及许多可由用户配置的设定值,包括分级特征、浪涌电流、开关电源频率、栅极驱动延迟、软起动和负载补偿。


应用

  • 高功率无线数据系统
  • 室外安保摄像设备
  • 商业和公共信息显示器
  • 高温应用

LT4295
具正激式 / 反激式控制器的 IEEE 802.3bt PD 接口
LT4295 Application Circuit LT4295 Pin configuration
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
保护开关和控制器 1
LT4320 推荐用于新设计 理想二极管桥控制器
以太网供电(PoE)接口控制器 1
LT4321 推荐用于新设计 PoE 理想二极管桥控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4295
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2475A-A

LT4295/LT4321 演示板 | 集成反激式 DC/DC 和理想二极管电桥的 PoE++(40W、12V/3A)PD

产品详情

演示电路 2475A-A 是一款兼容 IEEE802.3bt(草稿 2.0)的以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置集成 LT4321 PoE 理想二极管电桥控制器的 LT4295 PD 接口和开关稳压器控制器。


 


eval board
DC2584A-A

LT4295/LT4321演示板 | 集成正向DC/DC和理想二极管电桥的PoE++ (71W/12V/5.5A) PD

产品详情

演示电路2584A是一款兼容IEEE 802.3bt(草稿2.1)的以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置LT4295 PD接口和开关稳压器控制器以及LT4321 PoE理想二极管电桥控制器。

eval board
DC2539A-A

LT4295/LT4321演示板 | 集成反激式DC/DC和理想二极管电桥的PoE++(51W、12V/3.9A)PD

产品详情

演示电路2539A是一款兼容IEEE802.3bt(草稿2.1)的以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置LT4295 PD接口和开关稳压器控制器以及LT4321 PoE理想二极管电桥控制器。

eval board
DC2476A-A

LT4295/LT4321演示板 | 集成反激式DC/DC和理想二极管电桥的PoE++(71W/24V/2.7A或62W/24V/2.3A)PD

产品详情

演示电路2476A是一款经过以太网Alliance™第二代PoE认证的IEEE 802.3bt兼容型以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置LT4295 PD接口和开关稳压器控制器以及LT4321 PoE理想二极管电桥控制器。

LT4295提供IEEE 802.3af(PoE、1类)、IEEE 802.3at(PoE+、2类)和IEEE 802.3bt(PoE++、3类和4类)兼容接口和电源控制。它利用外部低RDS(on)(30mΩ典型值)N通道FET实现热插拔功能以提高效率。LT4295可控制利用高效率反激式同步整流拓扑的DC/DC转换器。

LT4321控制八个低RDS(on)(30mΩ典型值)N通道FET以便进一步提高端到端功率传输效率并简化散热设计。该解决方案取代了无源PoE整流器电桥中常见的八个二极管。

DC2476A-A使用辅助电源输入通过RJ45连接器(J1)或本地48V DC电源接受来自供电设备(PSE)高达71.3W的传输功率。连接两种电源时,辅助电源输入优先于PoE输入。DC2476A-A在电流分别高达2.7A和2.4A时提供24V输出作为8类(71.3W) PD和7类(62W) PD应用。

DC2475A-A
LT4295/LT4321 演示板 | 集成反激式 DC/DC 和理想二极管电桥的 PoE++(40W、12V/3A)PD
DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Application Circuit DC2475A-A Application Circuit DC2475A-A Application Circuit EA Certified 4
DC2584A-A
LT4295/LT4321演示板 | 集成正向DC/DC和理想二极管电桥的PoE++ (71W/12V/5.5A) PD
DC2584A-A Demo Board DC2584A-A Demo Board DC2584A-A Demo Board DC2584A-A Demo Board DC2584A-A Demo Board
DC2539A-A
LT4295/LT4321演示板 | 集成反激式DC/DC和理想二极管电桥的PoE++(51W、12V/3.9A)PD
DC2539A-A Demo Board DC2539A-A Demo Board DC2539A-A Demo Board DC2539A-A Demo Board DC2539A-A Demo Board DC2539A-A - Schematic
DC2476A-A
LT4295/LT4321演示板 | 集成反激式DC/DC和理想二极管电桥的PoE++(71W/24V/2.7A或62W/24V/2.3A)PD
DC2476A-A Demo Board DC2476A-A Demo Board DC2476A-A Demo Board DC2476A-A Demo Board DC2476A-A Demo Board Ethernet Alliance Certified 2.0 Power over Ethernet (PoE)

最新评论

近期浏览