LT3791

量产

60V、四开关、同步降压-升压型 LED 驱动器控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 同步开关:效率高达 98.5%
  • 宽 VIN 范围:4.7V 至 60V
  • 宽 VOUT 范围:0V 至 60V (52V LED)
  • ±6% LED 电流准确度:0V ≤ VLED < 52V
  • True Color PWM 和模拟调光
  • 采用电流监视器输出进行 LED 和输入电流调节
  • 在降压或升压模式中无上管 MOSFET 刷新
  • 停机期间 VOUT 与 VIN 断接
  • 开路或短路 LED 故障保护
  • 每个 IC 能提供 100W 或更大的驱动功率
  • 具裸露衬垫的 38 引脚 TSSOP 封装
LT3791
60V、四开关、同步降压-升压型 LED 驱动器控制器
98.5% Efficient 100W (33.3V 3A) Buck-Boost LED Driver Efficiency vs VIN Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LT4320 推荐用于新设计 理想二极管桥控制器
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
振荡器 1
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1666A

LT3791演示板 | 4.7V至60V输入在2A时可驱动25V LED(可扩展至100W)

产品详情

演示电路DC1666A是一款同步四开关降压-升压LED驱动器控制器。输入电压范围为4.7V至60V,并可在2A时驱动高达25V的LED。DC1666A具有LED串的PWM和模拟调光功能。它带有OPENLED标志,指示LED串将何时移除并带有SHORTLED标志,指示输出已短接至GND。在两种情况下,IC均保持在控制状态下且受到良好保护。

DC1666A
LT3791演示板 | 4.7V至60V输入在2A时可驱动25V LED(可扩展至100W)
DC1666A Demo Board DC1666A Demo Board DC1666A Demo Board DC1666A Demo Board DC1666A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3791的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览