LT3751

量产

具调节能力的高压电容器充电控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可对任何大小的电容器进行充电
  • 电压调节模式中的低噪声输出
  • 在无负载条件下实现稳定操作
  • 具轨至轨操作能力的集成 2A MOSFET 栅极驱动器 (对于 VCC ≤ 8V)
  • 可选的 5.6V 或 10.5V 内部栅极驱动电压箝位
  • 可由用户选择的过压 / 欠压检测功能
  • 易于调节的输出电压
  • 主端或副端输出电压检测
  • 宽输入 VCC 电压范围 (5V 至 24V)
  • 采用 20 引脚 QFN 4mm x 5mm 和 20 引脚 TSSOP 封装

 

LT3751
具调节能力的高压电容器充电控制器
Load Regulation and Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
DC1322A

LT3751EUFD Demo Board | 8V VIN 40V; VOUT = 300V as a 400uF Capacitor Charger

产品详情

DC1322A: Demo Board for LT3751 High Voltage Capacitor Charger Controller with Regulation


 


DC1322A
LT3751EUFD Demo Board | 8V VIN 40V; VOUT = 300V as a 400uF Capacitor Charger
DC1322A Demo Board DC1322A Demo Board DC1322A Demo Board DC1322A Demo Board DC1322A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3751的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览