LT3694
量产具双通道 LDO 的 36V、2.6A 单片式降压型稳压器
- 产品模型
- 16
概述
- 宽输入范围:4V 至 36V
- 过压停机功能可保护电路安全承受 70V 瞬态电压
- 具内部电源开关的 2.6A 输出开关稳压器
- 具可编程电流限值的双通道、低压差、线性稳压控制器
- 跟踪 / 软起动输入和电源良好输出简化了软起动和电源排序
- 采用小型电感器及陶瓷电容器
- VOUT(MIN) = 0.75V (降压稳压器和 LDO)
- 250kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率
- 准确的使能门限提供了用户可编程的欠压闭锁
- 提供了时钟同步 (LT3694) 或用于实现至其他开关稳压器之同步的时钟输出 (LT3694-1) 选项
- 耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
LT®3694 / LT3694-1 是单片式、电流模式 DC/DC 转换器,具有双通道、低压差稳压控制器。开关转换器是一个能够在其输出端上产生高达 2.6A 电流的降压型转换器。每个稳压器具有独立的跟踪 / 软起动电路,因而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
开关频率利用单个电阻器来设定,可调范围为 250kHz 至 2.5MHz。这种高开关频率允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而造就了非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器相组合,产生了低且可预知的输出纹波。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以避免 LT3694 遭受短路情况的损坏。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
凭借其 4V 至 36V 的宽输入电压范围,LT3694 可对多种电源进行稳压,从 4 节电池和 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等。LT3694 可利用 SYNC 引脚同步至一个外部时钟,而 LT3694-1 则提供了一个 CLKOUT 引脚,允许其他 DC/DC 转换器同步至 LT3694-1 时钟。
Applications
- 汽车
- 工业
- DSL 和电缆调制解调器
- 分布式电源调节
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3694EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3694EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3694EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3694EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3694EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3694EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3694EUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3694EUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3694IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3694IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3694IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3694IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3694IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3694IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3694IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3694IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3694EFE#PBF | 量产 | |
| LT3694EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3694EFE-1#PBF | 量产 | |
| LT3694EFE-1#TRPBF | 量产 | |
| LT3694IFE#PBF | 量产 | |
| LT3694IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3694IFE-1#PBF | 量产 | |
| LT3694IFE-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3694-1 Demo Circuit - 36V Buck Regulator w/ Dual LDO and Clock Out (12V to 3.3V@1.7A, 2.5V@450mA & 1.8V@450mA)
- LT3694 Demo Circuit - 36V Buck Regulator w/ Dual LDO and Sync In (12V to 3.3V@1.7A, 2.5V@450mA & 1.8V@450mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3694
- LT3694-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3694的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论