LT3508
量产双通道、单片式 1.4A 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 宽输入电压范围:3.7V至36V
- 集成内部电源开关的两个1.4A输出开关稳压器
- 可调开关频率:250kHz至2.5MHz
- 可在整个频率范围内实现同步
- 反相开关操作减少了纹波
- 采用小型电感和陶瓷电容
- 精确的可编程欠压闭锁
- 独立的跟踪、软启动和电源良好电路可简化电源时序控制
- 可调输出电压低至800mV
- 小型4mm × 4mm 24引脚QFN或16引脚散热增强型TSSOP表贴封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT®3508 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有能够产生两路 1.4A 输出的内部电源开关。3.7V 至 36V 的宽输入电压范围使得 LT3508 很适合于对来自多种电源的功率进行调节,包括汽车电池、24V 工业电源和未调整的墙上适配器。两个转换器均被同步至一个可设置频率高达 2.5MHz 的振荡器,并反相运行,从而减小了输入纹波电流。其高工作频率允许使用小的低成本电感器和陶瓷电容器,因而产生了低且可预知的输出纹波。每个稳压器都具有独立的跟踪和软起动电路,并将在其输出处于调节状态时产生一个电源良好信号,从而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
逐周期电流限制、频率折返和热停机功能提供了针对短路输出的保护作用,而软起动功能则消除了启动期间的输入浪涌电流。低电流 (<2μA) 停机模式在电池供电型系统中实现了简易的电源管理。
应用
- 汽车
- DSP 电源
- 墙上变压器调节
- DSL 和电缆调制解调器
- PCI Express
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3508EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3508EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3508EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3508EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3508HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3508HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3508HFE#WPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3508HFE#WTRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3508HUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3508HUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3508IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3508IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3508IFE#WPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3508IFE#WTRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3508IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3508IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3508EFE#PBF | 量产 | |
LT3508EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3508EUF#PBF | 量产 | |
LT3508EUF#TRPBF | 量产 | |
LT3508HUF#PBF | 量产 | |
LT3508HUF#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3508EFE#PBF | 量产 | |
LT3508EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3508HFE#PBF | 量产 | |
LT3508HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3508HFE#WPBF | 量产 | |
LT3508HFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3508IFE#PBF | 量产 | |
LT3508IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3508IFE#WPBF | 量产 | |
LT3508IFE#WTRPBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3508EUF#PBF | 量产 | |
LT3508EUF#TRPBF | 量产 | |
LT3508HUF#PBF | 量产 | |
LT3508HUF#TRPBF | 量产 | |
LT3508IUF#PBF | 量产 | |
LT3508IUF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3508
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3508的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论