LT3504

量产

具 100% 占空比操作能力的四通道 40V/1A 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:3.2V 至 40V
  • 四通道 1A 输出
  • 100% 占空比操作
  • 利用电阻器设置的恒定频率
  • 坚固的抗短路性能
  • 宽同步 (SYNC) 范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 反相开关操作可降低纹波
  • 800mV 反馈 (FB) 电压
  • 独立的运行 / 软起动引脚
  • 具 UVLO 的停机模式
  • 内部补偿
  • 热停机
  • 纤巧型 28 引脚 (4mm x 5mm) 耐热性能增强型 QFN 封装
LT3504
具 100% 占空比操作能力的四通道 40V/1A 降压型开关稳压器
Quad Buck Regulator in 4 × 5 QFN LT3504 Start-Up and Shutdown  Waveform. VIN (Top Trace) Is Ramped  from 0V Up to 8V and Then Back Down  to 0V. The Other Four Traces Are the  Output Voltages of All Four Channels Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1207A

LT3504 Demo Board | Quad Buck, 5.4V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT1 - VOUT4 = 5V/3.3V/2.5V/1.8V at 1A Each

产品详情

The demo circuit 1207A is a quad current mode PWM stepdown DC/DC converter featuring the LT3504. The demo circuit is designed for 5V, 3.3V, 2.5V and 1.8V outputs from a 5.4V to 40V input. The current capability of each channel is up to 1A. Individual soft-start and current limit for each output as well as synchronous function simplify the complex design of quad-output power converters.


Each converter is synchronized to either a common external clock input or a resistor programmable 250kHz to 2.2MHz internal oscillator. Programmable frequency allows optimization between efficiency and external component size. Each output can be independently disabled using its own RUN/SS pin.

DC1207A
LT3504 Demo Board | Quad Buck, 5.4V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT1 - VOUT4 = 5V/3.3V/2.5V/1.8V at 1A Each
DC1207A Demo Board DC1207A Demo Board DC1207A Demo Board DC1207A Demo Board DC1207A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3504的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览