LT1949
量产600kHz、1A 开关 PWM DC/DC 转换器
- 产品模型
- 6
概述
- 1A、0.5Ω、30V 内部开关
- 可在 VIN 低至 1.5V 的情况下正常运作
- 600kHz 固定频率操作
- 低电池电量检测器在器件停机模式中处于运行状态
- 低 VCESAT 开关:410mV (在 800mA)
- 与 LT1317B 具有引脚对引脚的兼容性
- 小外形 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
LT®1949是一款具有一个 1A、0.5Ω 内部开关的固定频率、升压型 DC/DC 转换器。LT1949 能够从一个 3.3V 输入产生 10V/175mA 输出,非常适合为大型 LCD 屏产生偏置电压。600kHz 恒定频率操作产生了一个易于滤波的低噪声输出,而额定电压为 30V 的开关可采用单个电感器提供高达 28V 的输出电压。一个外部补偿引脚为用户优化环路补偿提供了灵活性,允许在输出端上使用小的低 ESR 陶瓷电容器。LT1949 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装,因而确保可打造一款外形扁平的整体解决方案。
LT1949 包括一个低电池电量检测器,当器件进入停机模式时,该检测器保持运行状态。停机模式中的静态电流为 25μA,而工作电流则为 4.5mA。
- LCD 偏置电源
- GPS 接收机
- 电池备份
- 便携式电子设备
- 用于诊断的医疗仪表
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
| LT1949EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1949EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1949ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1949ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1949IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1949IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1949EMS8#PBF | 量产 | |
| LT1949EMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1949EMS8#PBF | 量产 | |
| LT1949EMS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1949ES8#PBF | 量产 | |
| LT1949ES8#TRPBF | 量产 | |
| LT1949IS8#PBF | 量产 | |
| LT1949IS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1949ES8#PBF | 量产 | |
| LT1949ES8#TRPBF | 量产 | |
| LT1949IS8#PBF | 量产 | |
| LT1949IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1949ES8#PBF | 量产 | |
| LT1949ES8#TRPBF | 量产 | |
| LT1949IS8#PBF | 量产 | |
| LT1949IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1949
- LT1949-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1949的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论