LT1738
量产转换速率控制型超低噪声 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 传导和辐射 EMI 大为降低
- 低开关谐波分量
- 输出开关电压和电流转换速率的独立控制
- 对外部滤波器的需要大为降低
- 单路 N 沟道 MOSFET 驱动器
- 20kHz 至 250kHz 振荡器频率
- 可以容易地同步至外部时钟
- 调节正电压和负电压
- 布局比采用传统开关电源时容易
LT®1738 是一款开关稳压控制器,专为降低传导和辐射电磁干扰 (EMI) 而设计。通过控制外部 N 沟道 MOSFET 开关的电压和电流转换速率,实现了超低的噪声和 EMI。电流和电压转换速率可独立设定,以优化开关波形的谐波分量与效率的关系。LT1738 能够使高频谐波功率降低 40dB 之多,而效率仅略有下降。
LT1738 运用了一种专为升压、反激式和 Cuk 等单开关拓扑而优化的电流模式架构。该 IC 内置了栅极驱动器和所有必需的振荡器、控制和保护电路。独特的误差放大器电路能够调节正电压和负电压。内部振荡器可以同步至一个外部时钟,以实现更加准确的开关谐波布置。
保护功能包括用于低 VIN 的栅极驱动闭锁、软启动、输出电流限制、短路电流限制、栅极驱动过压箝位和输入电源欠压闭锁。
应用
- 用于噪声敏感型通信设备的电源
- 符合 EMI 规格要求的离线式电源
- 精准仪表系统
- 用于工业自动化的隔离型电源
- 医疗仪器
- 数据采集系统
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
| LT1738EG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LT1738EG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LT1738IG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LT1738IG#TRPBF | 20-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LT1738EG#PBF | 量产 | |
| LT1738EG#TRPBF | 量产 | |
| LT1738IG#PBF | 量产 | |
| LT1738IG#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1738
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1738的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论