lt1533

量产

超低噪声 1A 开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 大幅度降低的传导和辐射 EMI (在典型应用中 <100μAP-P)
  • 低的开关谐波分量
  • 开关电压和电流转换速率的独立控制
  • 两个 1A 电流限制电源开关
  • 可调节正电压和负电压
  • 20kHz 至 250kHz 振荡器频率
  • 可容易地同步至外部时钟
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 23V
  • 低停机电流:12μA (典型值)
  • 布局比传统开关电源更容易
  • 对于未稳压应用可强制输出至 50% 占空比
lt1533
超低噪声 1A 开关稳压器
Low Noise 5V to 12V Forward Push-Pull DC/DC Converter 12V Output Noise (BW = 100MHz) Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1533
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC230A-B

LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 12VIN to +/-5VOUT @ 700mA, VIN min.=10.8V, 3.5W Output

产品详情

DC230A-B: Demo Board for the LT1533 Ultralow Noise 1A Switching Regulator.


 


eval board
DC230A-D

LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-5VOUT @ 350mA, VIN min.= 4.5V, 1.8W Output

产品详情

DC230A-D: Demo Board for LT1533 Ultralow Noise 1A Switching Regulator.

 

eval board
DC230A-A

LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-12VOUT @ 150mA, VIN min.=4.5V, 1.8W Output

产品详情

DC230A-A: Demo Board for the LT1533 Ultralow Noise 1A Switching Regulator.


 


eval board
DC230A-C

LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-15VOUT @ 120mA, VIN min.=4.5V, 1.8W Output

产品详情

DC230A-C: Demo Board for the LT1533 Ultralow Noise 1A Switching Regulator.


 


DC230A-B
LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 12VIN to +/-5VOUT @ 700mA, VIN min.=10.8V, 3.5W Output
DC230A-A - Schematic
DC173B
LT1533CS | 超低噪声升压转换器,5V输入,12VOUT (150mA)
DC230A-D
LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-5VOUT @ 350mA, VIN min.= 4.5V, 1.8W Output
DC230A-A - Schematic
DC230A-A
LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-12VOUT @ 150mA, VIN min.=4.5V, 1.8W Output
DC230A-A - Schematic
DC230A-C
LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-15VOUT @ 120mA, VIN min.=4.5V, 1.8W Output
DC230A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1533的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览