产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Improved 2nd Source! See 3rd page of this data sheet for our "Maxim Advantage™"
  • Fast Access Time: 200ns Write Pulse Width
  • Microprocessor Compatible
  • Hexadecimal and Code B Decoders
  • Individual Segment Control with "No Decode" Feature
  • Digit and Segment Drivers On-Chip
  • Common Anode and Common Cathode LED versions available
  • Low Power CMOS
ICM7218
8位、复用输出、LED解码驱动器
ICM7218:典型工作电路
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
LED 驱动器 IC 11
MAX7231 量产 8位、三次复用LCD解码驱动器
MAX6950 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6953 过期 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6954 量产 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6955 量产 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6958 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX6959 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ICM7218的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览