ICM7212
量产4位显示器解码器/驱动器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 改进的替代选择!(有关“Maxim Advantage™”,请参见完整数据手册中的第3页)。
- 直接驱动四位7段显示器
- ICM7211:非多路复用液晶显示器(LCD)
- ICM7212:非多路复用共阳极LED
- 多路复用BCD接口和µP接口版本
- 无需外部元件
- 低功耗CMOS:25µW(典型值)(显示器空白)
Maxim ICM7211 (LCD)和ICM7212 (LED)四位七段显示驱动器包括输入数据锁存器、BCD至段解码器以及驱动非多路复用显示器所需的所有电平转换和定时电路。
ICM7211和ICM7212均提供两种数据输入配置:多路复用BCD接口版本和微处理器接口版本。多路复用BCD接口版本具有四个BCD数据输入和四个独立的数字选通脉冲。微处理器接口版本带“M”后缀,具有四个片选或WRITE输入。
ICM7211和ICM7212通过板载字符字体ROM解码BCD数据。提供两种不同的字符字体:十六进制和Code B。
应用
- 数字面板显示器
- 智能仪器
- 微处理器到视觉通信
- 远程显示单元
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
| ICM7212AIPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
| ICM7212AMIPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
| ICM7212MIPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| ICM7212AMIPL+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LED 驱动器 IC 13 | ||
| MAX7231 | 量产 | 8位、三次复用LCD解码驱动器 |
| MAX7219 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
| MAX7221 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
| MAX6950 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
| MAX6951 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
| MAX6952 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 |
| MAX6953 | 过期 | 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 |
| MAX6954 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
| MAX6955 | 量产 | 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
| MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
| MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
| MAX6958 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
| MAX6959 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ICM7212的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论