产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 改进的替代选择!(有关“Maxim Advantage™”,请参见完整数据手册中的第3页)。
  • 直接驱动四位7段显示器
    • ICM7211:非多路复用液晶显示器(LCD)
    • ICM7212:非多路复用共阳极LED
    • 多路复用BCD接口和µP接口版本
  • 无需外部元件
  • 低功耗CMOS:25µW(典型值)(显示器空白)
ICM7211
4位显示器解码器/驱动器
ICM7211、ICM7212:典型工作电路
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
LED 驱动器 IC 13
MAX7231 量产 8位、三次复用LCD解码驱动器
MAX7219 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
MAX7221 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
MAX6950 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6953 过期 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6954 量产 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6955 量产 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6958 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX6959 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ICM7211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览