eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADR421

量产

超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
    • ADR420: 1.75 μV峰峰值
    • ADR421: 1.75 μV 峰峰值
    • ADR423: 2.0 μV 峰峰值
    • ADR425: 3.4 μV 峰峰值
  • 低温度系数:3 ppm/°C
  • 长期稳定性:50 ppm/1000小时
  • 负载调整率:70 ppm/mA
  • 电压调整率:35 ppm/V
  • 低迟滞:40 ppm(典型值)
  • 宽工作电压范围
    • ADR420: 4 V至18 V
    • ADR421: 4.5 V 至18 V
    • ADR423: 5 V 至 18 V
    • ADR425: 7 V 至18 V
  • 静态电流:0.5 mA(最大值)
  • 高输出电流:10 mA
  • 宽温度范围:−40°C至+125°C
ADR421
超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR420/ADR421/ADR423/ADR425 Functional Block Diagram ADR420/ADR421/ADR423/ADR425 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 11

技术文章 2

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7608

AD7608 评估套件

产品详情

EVAL-AD7608EDZ是针对AD7608的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7606-4

AD7606-4 评估套件

产品详情

EVAL-AD7606-4EDZ是针对AD7606-4的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7606-6

AD7606-6 评估套件

产品详情

EVAL-AD7606-6EDZ是针对AD7606-6的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7606

AD7606 评估套件

产品详情

EVAL-AD7606EDZ是针对AD7606的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7607

AD7607 评估套件

产品详情

EVAL-AD7607EDZ是针对AD7607的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7608
AD7608 评估套件
EVAL-AD7606-4
AD7606-4 评估套件
EVAL-AD7606-6
AD7606-6 评估套件
EVAL-AD7606
AD7606 评估套件
EVAL-AD7607
AD7607 评估套件

参考电路

CN0169 参考设计

如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置

特性和优点

  • 真16位可编程电压输出
  • INL和DNL均优于1 LSB
  • 小尺寸、低成本
CN0148 参考设计

基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

特性和优点

  • 多通道同时采样数据采集系统
  • 实现16位性能的布局指南
CN0181 参考设计

精密16位电平设置,总功耗低于5 mW

特性和优点

  • 带缓冲的真16位电压输出DAC
  • 小尺寸节省了电路板空间,降低了成本
  • 低功耗
CN0079 参考设计

利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换

特性和优点

  • 精密数模转换
  • 自稳零型运算放大器降低了16位DAC的数字开关噪声
Figure 1. Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
CN0175 参考设计

具有84 dB SNR和出色的通道间匹配性能的低成本、8通道、同步采样数据采集系统

特性和优点

  • 多通道同时采样数据采集系统
  • 动态范围大于80 dB的14位SAR ADC
  • 集成保护功能、放大器和滤波
CN0169
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置
CN0148
基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑
CN0181
精密16位电平设置,总功耗低于5 mW
CN0150
利用对数检波器AD8318构建软件校准的1 MHz至8 GHz、70 dB RF功率测量系统
CN0079
利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换
CN0175
具有84 dB SNR和出色的通道间匹配性能的低成本、8通道、同步采样数据采集系统
Figure 1. Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)

最新评论

近期浏览