ADP2140

量产

具有 300 mA LDO调节器的 3 MHz, 600 mA 低静态电流降压

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输入电压范围:2.3 V 至 5.5 V
  • LDO 输入 (VIN2) 1.65 V 至 5.5 V
  • 降压型输出电压范围:1.0 V 至 3.3 V
  • LDO 输出电压范围:0.8 V 至 3.3 V
  • 降压型输出电流:600 mA
  • LDO 输出电流:300 mA
  • LDO 静态电流:22 μA,零负荷
  • 降压型静态电流:PSM 模式下为 20μA
  • 低关断电流:<0.3 μA
  • 低 LDO 压差 110 mV @ 300 mA 负载
  • 高 LDO PSRR
    • 65 dB @ 10 kHz,VOUT2 = 1.2 V
    • 55 dB @ 100 kHz,VOUT2 = 1.2 V
  • 低噪声 LDO:当 VOUT2 = 1.2 V 时,40 μV rms
  • 初始精度:±1%
  • 限流和过热过载保护
  • 电源正常指示器
  • 可选启用时序监控
  • 10 引脚 0.75 mm × 3 mm × 3 mm LFCSP 封装

ADP2140内置一个高效率、低静态电流、600 mA降压DC-DC转换器和一个300 mA LDO,采用10引脚、3 mm × 3 mm小型LFCSP封装。整个解决方案仅需四个小型外部元件。

该降压稳压器采用专有高速电流模式、恒频、脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用的电池使用寿命较长,该器件提供变频省电模式,在小负载下可降低开关频率。

LDO是一款低静态电流、低压差线性稳压器,采用分离电源模式工作,输入电压(VIN2)低至1.65 V。最小低输入电压使得LDO能够采用降压稳压器的输出供电,从而提高效率并降低功耗。ADP2140采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,单个Li+/Li−聚合物电池、多个碱性/NiMH电池、PCMCIA和其它标准电源均可以为其供电。

ADP2140包括电源良好引脚、软启动和内部补偿功能。有许多上电时序方案可用,用户可以通过两个使能输入进行选择。在自动时序控制模式下,最高电压输出在EN1的上升沿使能。在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,从输入源汲取的电流小于300 nA。其它重要特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;软启动,用来防止启动时的输入电流过冲;以及短路保护和热过载保护电路,用来防止器件在不利条件下受损。

当ADP2140与两个0603电容器、一个0402电容器,一个0402电阻和一个0805片式电感器一起使用时,总解决方案尺寸约为90 mm2,是可满足各种便携式应用需求的较小尺寸解决方案。

应用
  • 移动电话
  • 个人媒体播放器
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备

ADP2140
具有 300 mA LDO调节器的 3 MHz, 600 mA 低静态电流降压
ADP2140-FBL ADP2140 Functional Block Diagram ADP2140 Pin Configuration ADP2140 Typical Application Circuit ADP2140 Typical Application Circuit ADP2140 Typical Application Circuit
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
EVAL-ADP2140

ADP2140评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调整、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

EVAL-ADP2140
ADP2140评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2140的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览