ADF7020

不推荐用于新设计

ISM频段收发器IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 工作频段:433 MHz至464 MHz和862 MHz至928 MHz
  • 只需很少的外部器件便可实现完整的收发器解决方案,无需TR开关
  • 支持的数据速率:0.3至200 kb/s(FSK模式),0.3至75 kb/s(ASK模式)
  • 采用2.3 V至3.6 V电源供电,输出功率可在-16 dBm至+13 dBm范围内以0.3 dBm的步长精度进行编程
  • 高接收机灵敏度(1 kb/s时为-117.5 dBm)和高可编程输出功率(+13dBm)使得链路余量极为出色

ADF7020是一款低功耗、低中频收发器,在免执照ISM频段433 MHz、868 MHz和915 MHz工作。它适合满足欧洲ETSI EN-300-220或北美FCC Part 15.247和15.249监管标准的电路应用。该器件采用2.3 V至3.6V电源供电,输出功率可在-16 dBm至+13 dBm范围内以0.3 dBm的步长精度进行编程。接收机灵敏度为-117.5 dBm(1 kb/s、FSK模式)或-110.5 dBm(9.6 kb/s)。功耗在接收模式下为20 mA,在发射模式下为30 mA(+10 dBm输出)。

其它特性包括片内VCO(电压控制振荡器)、小数N分频PLL(锁相环)、片内7位ADC(模数转换器)、数字接收信号强度指示(RSSI)、温度传感器和待申请专利的全自动AFC环路。因此ADF7020可以采用容差较低的晶振工作。掉电模式下的漏电流小于1 μA。

ADF7020
ISM频段收发器IC
ADF7020 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 7

技术文章 7

产品亮点 1

第三方合作伙伴项目 1

评估设计文件 2

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADF7023 不推荐用于新设计 高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7020

ADF7020 评估板

特性和优点

  • ADF7020 Evaluation Board User Guide is installed with the software.

产品详情

本页面提供ADF7020 ISM频段收发器IC评估板的订购信息。

EVAL-ADF7020
ADF7020 评估板

参考电路

CN0164 参考设计

低功耗、长距离ISM无线测量节点

特性和优点

  • 远程感应和自动化应用
  • 在自由空间内最大范围为1km
  • 低功耗可延长电池使用寿命
CN0164
低功耗、长距离ISM无线测量节点

最新评论

近期浏览