在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD7687
量产16位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR™差分ADC,采用MSOP/QFN封装
- 产品模型
- 3
概述
- 16位分辨率、16位无失码
- 吞吐速率:250 kSPS
- 积分非线性(INL): 典型值±0.4 LSB,最大值±1.5 LSB(FSR的±23 ppm)
- 动态范围: 96.5 dB
- SNR: 95.5 dB (20 kHz)
- 总谐波失真(THD): -118 dB (20 kHz)
- 真差分模拟输入范围:
- ±VREF
- 0 V 至 VREF (两个输入上的VREF均可高达VDD)
- 无流水线延迟
- 采用2.3 V至5.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7687是一款16位、电荷再分配、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用2.3 V至5.5 V单电源(VDD)供电。该器件内置一个极低功耗、高速、16位无失码采样ADC、一个内部转换时钟和一个多功能串行接口端口,还集成了一个低噪声、宽带宽、极短孔径延迟的采样保持电路。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至REF之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,最高可设置为电源电压。
功耗和吞吐量呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式联结到单根三线式总线上,并提供一个可选的忙闲指示。采用独立电源VIO时,该器件与1.8V、2.5V、3V或5V逻辑兼容。
AD7687采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 2
测试产品组合 1
教程 1
产品亮点 2
器件驱动器 1
参考电路 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7687BCPZRL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7687BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7687BRMZRL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7687BCPZRL7 | 量产 | |
| AD7687BRMZ | 量产 | |
| AD7687BRMZRL7 | 量产 | |
|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7687BCPZRL7 | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| AD7687BCPZRL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7687BRMZ | 量产 | |
| AD7687BRMZRL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 差分放大器 3 | ||
| ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
| ADA4941-1 | 量产 | 单电源、差分18位ADC驱动器 |
| AD8476 | 量产 | 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器 |
| 基准电压源 2 | ||
| ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
| 数字隔离器 4 | ||
| ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
| ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
| 运算放大器 7 | ||
| AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| ADA4610-2 | 推荐用于新设计 | 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
精密ADC驱动器工具AD7685 IBIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7687的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论