MAX25660

推荐用于新设计

Automotive Low-Noise Synchronous Buck-Boost Converter

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Meets Stringent Automotive Quality and Reliability Requirements
    • 3.6V to 36V Operating Input Voltage Range Allows Operation in Cold-Crank Conditions
    • Tolerates Input Transients up to 42V
    • Low Audible Noise for 6A Load Transients
    • 9A or 10.8A Typical Input Current Limit
    • Loop Bandwidth Adjustment for Fast Transients
    • -40°C to +125°C Grade 1 Automotive Temperature Range
  • AEC-Q100 Qualified High Integration and Thermally Enhanced Package Reduces BOM Cost and Board Space
    • 2.1MHz/400kHz Switching Frequency Options
    • Thermally Enhanced, 22-Pin FC2QFN Package
    • 5μA Maximum Shutdown Current
  • Protection Features Improve System Reliability
    • Supply Undervoltage Lockout and Thermal Protection
MAX25660
Automotive Low-Noise Synchronous Buck-Boost Converter
MAX25660 Simple Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX25660评估板

MAX25660 评估套件

特性和优点

  • 集成功率场效应管的降压-升压转换器
  • 降压、降压-升压和升压区域之间的无缝过渡
  • 4.5V 至 36V 输入电源范围
  • 7V 输出,高达 5A 的输出电流
  • 限流和断续模式
  • 输出使能/低功耗模式
  • PGOOD 电压监视器输出

产品详情

MAX25660评估套件(EV kit)是完全组装并经过测试的应用电路,可简化MAX25660 400kHz和2.1MHz、36V降压-升压转换器的评估。所有安装的组件均符合汽车标准。

该 EV 套件标配已安装 400kHz 选配。通过更换电路板上的几个元件,也可以使用 2.1MHz 选项。

eval board
MAX25660评估板

MAX25660 评估套件

特性和优点

  • 集成功率场效应管的降压-升压转换器
  • 降压、降压-升压和升压区域之间的无缝过渡
  • 4.5V 至 36V 输入电源范围
  • 7V 输出,高达 5A 的输出电流
  • 限流和断续模式
  • 输出使能/低功耗模式
  • PGOOD 电压监视器输出

产品详情

MAX25660评估套件(EV kit)是完全组装并经过测试的应用电路,可简化MAX25660 400kHz和2.1MHz、36V降压-升压转换器的评估。所有安装的组件均符合汽车标准。

该 EV 套件标配已安装 400kHz 选配。通过更换电路板上的几个元件,也可以使用 2.1MHz 选项。

MAX25660评估板
MAX25660 评估套件
MAX25660EVKIT Board Photo Angle View MAX25660EVKIT Board Photo Top View MAX25660EVKIT Board Photo Bottom View
MAX25660评估板
MAX25660 评估套件
MAX25660EVKIT Board Photo Angle View MAX25660EVKIT Board Photo Top View MAX25660EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25660的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览