概览
优势和特点
- 集成功率场效应管的降压-升压转换器
- 降压、降压-升压和升压区域之间的无缝过渡
- 4.5V 至 36V 输入电源范围
- 7V 输出,高达 5A 的输出电流
- 限流和断续模式
- 输出使能/低功耗模式
- PGOOD 电压监视器输出
产品详情
MAX25660评估套件(EV kit)是完全组装并经过测试的应用电路,可简化MAX25660 400kHz和2.1MHz、36V降压-升压转换器的评估。所有安装的组件均符合汽车标准。
该 EV 套件标配已安装 400kHz 选配。通过更换电路板上的几个元件,也可以使用 2.1MHz 选项。
使用入门
- MAX25660 EV 套件
- 36V,10A 直流电源
- 电阻或电子负载
- 示波器
文档
-
MAX25660EVKIT User Guide: Evaluates MAX25660 (Rev. 0)2024/7/15PDF577 K