LTM8080

推荐用于新设计

40VIN、双 500mA 或单 1A 超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成开关降压型稳压器提供支持的双 LDO
  • 具有集成式 EMI 降噪功能的低噪声 Silent Switcher® 架构
  • 符合 CISPR22 B 级和 CISPR25 5 级标准
  • 超低输出 RMS 噪声:<1μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 超低输出点噪声:10kHz 时为 2nV/√Hz
  • 超高 PSRR:100kHz 时为 80dB
  • 宽输入电压范围:3.5V 至 40V
  • 宽输出电压:0V 至 8V
  • 双 500mA 连续电流,TA = 85°C
  • 可最大限度减少功率损耗的电压跟踪功能
  • 具有 ±1% 初始精度的 100μA SET 引脚电流
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 外部同步
  • 可编程电源正常
  • 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
  • 9mm × 6.25mm × 3.32mm BGA
LTM8080
40VIN、双 500mA 或单 1A 超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器
LTM8080 Application Circuit LTM8080 Pin Configuration LTM8080 Performance Graph
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
  • LTM8080
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3071A

LTM8080EY | 40VIN、双 500mA 或单 1A 超低噪声超高 PSRR μModule 稳压器

产品详情

演示电路 3071A 采用 LTM8080 μModule® 稳压器,这是一款完整的低输入噪声超高 PSRR 解决方案,具有中等功率总线和双输出 0.5A LDO 稳压器,采用耐热性能增强型 9mm × 6.25mm × 3.32mm BGA 紧凑封装。DC3071A 的工作输入电压范围较宽,为 4V 至 40V。两个输出均为可调的 3.3V/0.5A。工作输出电压范围较宽,为 0V 至 8V。DC3071A 还支持对 LDO 并联,以获得高达 1A 的轨负载电流。

LTM8080 包含电压跟踪功能、外部频率同步以及兼容 CISPR22 B 级的低输入噪声。此内置电压跟踪功能自动将 VBUS 设置为 2.5V 的标称值或比 VOUT1 高 1V 的值(以较高者为准),从而实现最大噪声性能并使功耗最小化。通过 SYNC 引脚可以进行外部频率同步。对于可调电源正常阈值,它还具有电源正常反馈功能。

μModule 稳压器适用于需要完整转换开关和 LDO 稳压器解决方案的应用,该解决方案具有可配置的输出通道、电源正常保护功能和超低噪声性能。

eval board
DC3071A

LTM8080EY | 40VIN、双 500mA 或单 1A 超低噪声超高 PSRR μModule 稳压器

产品详情

演示电路 3071A 采用 LTM8080 μModule® 稳压器,这是一款完整的低输入噪声超高 PSRR 解决方案,具有中等功率总线和双输出 0.5A LDO 稳压器,采用耐热性能增强型 9mm × 6.25mm × 3.32mm BGA 紧凑封装。DC3071A 的工作输入电压范围较宽,为 4V 至 40V。两个输出均为可调的 3.3V/0.5A。工作输出电压范围较宽,为 0V 至 8V。DC3071A 还支持对 LDO 并联,以获得高达 1A 的轨负载电流。

LTM8080 包含电压跟踪功能、外部频率同步以及兼容 CISPR22 B 级的低输入噪声。此内置电压跟踪功能自动将 VBUS 设置为 2.5V 的标称值或比 VOUT1 高 1V 的值(以较高者为准),从而实现最大噪声性能并使功耗最小化。通过 SYNC 引脚可以进行外部频率同步。对于可调电源正常阈值,它还具有电源正常反馈功能。

μModule 稳压器适用于需要完整转换开关和 LDO 稳压器解决方案的应用,该解决方案具有可配置的输出通道、电源正常保护功能和超低噪声性能。

DC3071A
LTM8080EY | 40VIN、双 500mA 或单 1A 超低噪声超高 PSRR μModule 稳压器
DC3071A Evaluation Board DC3071A Evaluation Board - Top View DC3071A Evaluation Board - Bottom View
DC3071A
LTM8080EY | 40VIN、双 500mA 或单 1A 超低噪声超高 PSRR μModule 稳压器
DC3071A Evaluation Board DC3071A Evaluation Board - Top View DC3071A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8080的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览