LTC7892
推荐用于新设计用于 GaN FET 的低 IQ、双路、双相同步升压控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 针对 GaN FET 全面优化的 GaN 驱动技术
- 输出电压高达 100V
- 宽 VIN 范围:4V 至 60V,启动后工作电压低至 1V
- 无需环流、箝位或阴极负载二极管
- 内部智能自举开关可防止高侧驱动器电源过度充电
- 电阻可调死区时间
- 可调开/关驱动器强度的分流输出栅极驱动器
- 精确可调的驱动器电压和 UVLO
- 低操作 I Q:15μA
- 可编程频率(100kHz 至 3MHz)
- 可同步频率(100kHz 至 3MHz)
- 展频(SSFM)
- 40 引脚(6 mm × 6 mm)、侧面可湿性 QFN 封装
- 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LTC®7892 是一款高性能双升压 DC-DC 开关稳压器控制器,可驱动所有 N 通道同步氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 功率级,输出电压高达 100V。LTC7892 解决了使用 GaN FET 时传统上面临的许多挑战。与硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 解决方案相比,LTC7892 简化了应用设计,同时不需要保护二极管和其他额外的外部组件。
内部智能自举开关可防止 BOOSTx 引脚在死区时间内给 SWx 引脚的高端驱动器电源过度充电,从而保护顶部 GaN FET 的栅极。可以选择性地利用外部电阻器优化 LTC7892 的死区时间,以获得裕度或定制应用以提高效率并允许高频操作。
LTC7892 的栅极驱动电压可在 4V 至 5.5V 之间精确调节,以优化性能并允许使用不同的 GaN FET 甚至逻辑级 MOSFET。当由升压转换器稳压器输出偏置时,LTC7892 在启动后可采用低至 1V 的输入电源供电运行。
应用
- 汽车和工业电源系统
- 军用航空电子和医疗系统
- 电信电源系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC7892AUJM#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm, Plastic Side Wettable) | ||
| LTC7892AUJM#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm, Plastic Side Wettable) | ||
| LTC7892AUJM#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm, Plastic Side Wettable) | ||
| LTC7892AUJM#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm, Plastic Side Wettable) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7892
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC7892
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。