LT8648SP
推荐用于新设计具有背部裸露封装的42V、15A同步降压型Silent Switcher 2
- 产品模型
- 2
概述
-
Silent Switcher®2架构
- 在任何PCB上具有超低EMI辐射
- 可消除PCB布局敏感性
- 内部旁路电容可降低辐射EMI
- 可选的扩频调制
- 高频下实现高效率
- 高达95.5%效率(1MHz,12IN至5VOUT时)
- 高达93%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
- 宽输入电压范围:3V至42V
- 输出电流:15A
- 低静态电流突发模式®工作
- 100μA IQ(调节12VIN 至 5VOUT
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 外部补偿:快速瞬态响应和均流
- 最短快速导通时间:25ns
- 所有条件下均具有低压差:35mV (1A)
- 强制连续模式
- 可调及可同步频率范围:200kHz至2.2MHz
- 输出软启动和电源良好
- 安全承受高反向电流
- 36引脚7mm × 4mm LQFN封装(LT8648S)和背面裸露封装(LT8648SP)
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT®8648S/LT8648SP 同步降压稳压器采用第二代超低噪声开关稳压器架构,最大程度地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。其中包含集成输入和输出电容以优化内部所有快速电流环,并通过消除布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。此性能使LT8648S/LT8648SP非常适合对噪声敏感的应用和环境。
快速、干净、低过冲开关边沿即使在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而提供小型整体解决方案。具有25ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也能实现高降压比。通过VC引脚进行外部补偿,可在高开关频率下实现快速瞬态响应。VC引脚还支持均流,使用CLKOUT引脚可将其他稳压器与LT8648S/LT8648SP同步。
突发工作模式可实现低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。
LT8648SP封装具有裸露的背面,可用于安装散热片,从而显著改善散热性能。
应用场景
- 汽车和工业电源
- 通用降压
所有注册商标和商标均属各自所有人所有。受美国专利第8823345号保护。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8648SPJV#WPBF | 36-Lead LQFN (7mm × 4mm × 0.95mm) | ||
| LT8648SPJV#WTRPBF | 36-Lead LQFN (7mm × 4mm × 0.95mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8648S
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8648S
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8648SP的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论