LT8210
推荐用于新设计具有直通功能的100V VIN和VOUT同步4开关降压 升压DC/DC控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 引脚可选直通或固定输出 CCM、DCM、Burst 工作模式®
- 可编程非开关式直通窗口
- 18μA 直通模式 IQ,效率为 99.9%
- VIN 范围:2.8V 至 100V(启动时为 4.5V)
- VOUT 范围:1V 至 100V
- 反向输入保护高达 –40V
- ±1.25% 输出电压精度(–40°C 至 125°C)
- ±3% 精确电流监测
- ±5% 精确电流调节
- 10V 四路 N 通道 MOSFET 闸极驱动器
- EXTVCC LDO 从 VOUT/外部电源轨为驱动器供电
- ±20% 逐周期电感器限流值
- 在降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
- 固定/可锁相频率:80kHz 至 400kHz
- 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
- 电源正常输出电压/过流监控器
- 可提供 38 引脚 TSSOP 封装和 40 引脚 (6mm × 6mm) QFN 封装
LT8210是一款4开关同步降压-升压DC/DC控制器,可在直通、强制连续、脉冲跳跃和突发模式 Burst ® 模式下工作。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。直通模式可消除开关损耗和EMI,同时较大限度地提高效率。对于高于或低于直通窗口的输入电压,降压或升压调节环路分别将输出保持在设定的最大值或最小值。
GATEVCC 驱动器电源调节到10.6V,以便使用标准电平MOSFET,并可以通过 EXTVCC 引脚供电以提高效率。GATEVCC 稳压器具有反向驱动保护,可在输入电压不足的情况下保持稳压。通过添加单个N通道MOSFET,可以实现低至–40V的可选反向输入保护。LT8210包括精密电流检测放大器,可以精确地监控和限制输出或输入平均电流。
应用
- 汽车、工业、电信、航空电子系统
- 汽车启停系统、紧急呼叫应用
- ISO 7637、ISO 16750、MIL-1275、DO-160 应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 1
视频 3
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8210EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8210EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8210EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8210EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8210IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8210IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8210IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8210IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8210EFE#PBF | 量产 | |
| LT8210EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8210IFE#PBF | 量产 | |
| LT8210IFE#TRPBF | 量产 | |
|
3月 20, 2020 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8210EFE#PBF | 量产 | |
| LT8210EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8210EUJ#PBF | 量产 | |
| LT8210EUJ#TRPBF | 量产 | |
| LT8210IFE#PBF | 量产 | |
| LT8210IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8210IUJ#PBF | 量产 | |
| LT8210IUJ#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8210
- LT8210-1
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8210
- LT8210-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。