概览
产品详情
演示电路2814A-B是一款高电压、高效率同步降压-升压DC/DC转换器,具有9V至80V输入电压范围。它可以提供最大2.5A负载电流,具有24V至34V输出范围。演示板内置LT8210EUJ控制器。恒频电流模式架构允许高达400kHz的锁相频率,而可选的输入或输出电流反馈环路则可为电池充电等应用提供支持。LT8210具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合工业、汽车、医疗、军事和航空电子应用。
该转换器具有四种工作模式:突发、跳脉冲、强制连续模式或直通。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。开关损耗会降至0并较大程度提高效率。对于高于或低于直通窗口的输入电压,降压或升压调节环路分别将输出保持在设定的最大值或最小值。在此演示板上还实现了高达–40V的反向输入保护。
DC2814A的可用版本如下:
DC2814A-A:8V 至 40VIN、80VIN 浪涌 (60s), 启动后,可在低至 3.5VIN 下工作,3A 时,VOUT = 8V 至 16V
DC2814A-B:9V 至 36VIN、80VIN 浪涌 (60s), 2.5A 时 VOUT = 24V 至 36V
DC2814A-C:26V 至 80VIN,2A 时,VOUT = 36V 至 56V
文档
-
DC2814A Schematic2019/9/10PDF110 K
-
DC2814A-B Demo Manual2019/9/25PDF941 K
-
DC2814A-B Design Files2019/9/10ZIP5 M