ADP5003
量产配备 3 A LDO 的低噪声微型 PMU 3 A 降压稳压器
- 产品模型
- 1
概述
- 低噪声直流电源系统
- 高效降压稳压器,适用于一级转换
- 高 PSRR 低噪声 LDO,可消除开关纹波
- 自适应 LDO 净空控制选项,可在整个负载范围内实现较佳效率和 PSRR
- 适用于降压稳压器和 LDO 的精密使能输入
- 3 A 低噪声降压稳压器
- 宽输入电压范围:4.2 V 至 15 V
- 可编程输出电压范围:0.6 V 至 5 V
- 0.3 MHz 至 2.5 MHz 内部振荡器
- 0.3 MHz 至 2.5 MHz 同步频率范围
- 3 A 低噪声 NFET LDO(有源滤波器)
- 宽输入电压范围:0.65 V 至 5 V
- 可编程输出电压范围:0.6 V 至 3.3 V
- 差分负载点远程感应
- 3 μV rms输出噪声(不依赖于输出电压)
- PSRR > 50 dB(至 100 kHz),3 A 时净空为 400 mV
- 超快瞬态响应
- 电源正常输出
- −40°C 至 +125°C 结温
- 32 引脚 5 mm x 5 mm LFCSP 封装
ADP5003 在一个小巧的 5 mm × 5 mm,32 引脚 LFCSP 封装中集成了一个高电压降压稳压器和一个超低噪声低压降 (LDO) 稳压器,提供高效且安静的稳压电源。
此降压稳压器已进行优化,可在高达 3 A 的高输出电流下工作。LDO 能够提供 3 A 的最大输出电流,并可以低净空电压高效运行,同时保持高电源抑制。
ADP5003 可以在两种模式之一下运行。自适应模式通过在内部调整降压输出电压,可让 LDO 以设置的净空运行。ADP5003 也可以在独立模式下运行,在这种模式下,两个稳压器相互独立运行,并且使用电阻分压器对输出电压进行编程。
可以在负载点 (POL) 利用远程感应来精确控制 LDO 稳压器输出,在补偿印刷电路板 (PCB) 迹线阻抗的同时,可以提供高输出电流。
每个稳压器通过专用精密使能输入进行激活。降压开关频率可与外部信号同步,或使用外部电阻器进行编程。
ADP5003 的安全特性包括过热保护 (TSD) 和输入欠压锁定 (UVLO)。ADP5003 的额定工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。
应用
- 适用于高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 设计的低噪声电源
- 为 RF 捷变收发器和时钟 IC 供电
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
| ADP5003ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5003
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论