概览
优势和特点
- PVIN1 输入电压范围:4.2 V 至 15 V
- 降压输出电压:2.5 V(可编程,0.6 V 至 5.0 V)
- PVIN2 输入电压范围:0.65 V 至 5 V
- LDO 输出电压:1.8 V(可编程,0.6 V 至 3.3 V)
产品详情
ADP5003CP-EVALZ 评估板演示 ADP5003 直流-直流转换器和低噪声低压降稳压器 (LDO) 的功能。
可以使用 ADP5003CP-EVALZ 来评估简单器件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。器件特性包括在固定输出或自适应净空控制中使用降压稳压器以及将工作频率与外部时钟同步。
ADP5003 数据手册中提供了 ADP5003 的详细说明,在使用此评估板时,应参考这些说明。