AD4020

推荐用于新设计

20位、1.8 MSPS/1 MSPS/500 kSPS、轻松驱动、差分SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 轻松驱动
    • 大大降低输入反冲
      • 输入电流降至0.5 μA/MSPS
    • 增强采集阶段,≥77%周期时间(1 MSPS时)
    • 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
    • 输入范围压缩适合单电源供电
    • 快速转换支持低SPI时钟速率
    • 高达50 mA的输入过压箝位保护吸电流
    • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
  • 高性能
    • 差分模拟输入范围:±VREF、VREF(2.4 V至5.1 V)
    • 吞吐速率:1.8 MSPS/1 MSPS/500 kSPS可选
    • INL:±3.1 ppm(最大值)
    • 保证20位、无失码
    • SNR:100.5 dB(fIN = 1 kHz,VREF = 5 V时)
    • THD:−123 dB(fIN = 1 kHz时),−100 dB(fIN = 100 kHz时)
    • SINAD:89 dB(fIN = 900 kHz时,参见数据手册中的图17)
    • 过采样动态范围
      • 104 dB(OSR = 2)
      • 131 dB(OSR = 1024)
  • 低功耗
    • 单电源工作:1.8 V,逻辑接口电压:1.71 V至5.5 V
    • 2.7 mW(500 kSPS,仅VDD)
    • 83 μW (10 kSPS),15 mW (1.8 MSPS)(总功耗)
  • 10引脚封装:3 mm × 3 mm LFCSP、3 mm × 4.90 mm MSOP封装
  • 保证工作:−40°C至+125°C
AD4020
20位、1.8 MSPS/1 MSPS/500 kSPS、轻松驱动、差分SAR ADC
AD4020-4021-4022-fbl AD4020-4021-4022-pc AD4020-4021-4022-pc1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4020

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

精密ADC驱动器工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

AD4000 Series IBIS Models 2

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD400x-FMCZ

适用于 AD4000 系列 16/18/20 位精密 SAR ADC 的评估板

特性和优点

  • 用于10引脚精密ADC的全功能评估板
  • 多功能模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • PC软件用于时域和频域的控制和数据分析
  • 兼容系统演示平台(SDP-H1)

产品详情

AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020系列评估板可对AD4000系列16/18/20位精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)进行快速、简化评估。AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020均为低功耗、16/18/20位精密SAR ADC,性能高,吞吐速率可达2 MSPS(AD4020的吞吐速率为1.8 MSPS)。该评估板可演示ADC AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020系列的性能,并提供适合各种系统应用的简化接口。

EVAL-AD4000FMCZ/EVAL-AD4001FMCZ/EVAL-AD4002FMCZ/EVAL-AD4003FMCZ/EVAL-AD4020FMCZ评估板(可从EVAL-AD400x-FMCZ产品页面访问)非常适合与ADI公司的高速系统演示平台(SDP-H1)一起使用。这些评估板通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)低引脚数(LPC)连接器与SDP-H1板连接。

板载元件包括:高精度缓冲带隙5.0 V基准电压源(ADR4550)、基准电压缓冲器(ADA4807-1)、共模缓冲器(ADA4807-1)、集成两个运算放大器的信号调理电路(ADA4807-1),以及提供所需电压以满足电压需求的电源。

EVAL-AD4000FMCZ、EVAL-AD4001FMCZ、EVAL-AD4002FMCZ、EVAL-AD4003FMCZ和EVAL-AD4020FMCZ分别集成了AD4000、AD4001、AD4002、AD4003和AD4020。不过,这些评估板可用于通过限制评估软件中的采样速率来评估AD4004、AD4005、AD4006、AD4007、AD4008、AD4010、AD4011、AD4021和AD4022的性能,以实现特定ADC的采样速率较大化。例如,如果将采样速率限制在1 MSPS,EVAL-AD4000FMCZ上的AD4000可用于评估AD4004的性能。每种产品对应的评估板请参见产品数据手册

产品各自的数据手册提供了这些产品的完整说明,在使用相应评估板时必须参考数据手册。表7显示AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020评估板的型号。

EVAL-AD400x-FMCZ
适用于 AD4000 系列 16/18/20 位精密 SAR ADC 的评估板
AD400X Evaluation Board - angle view AD400X Evaluation Board - Bottom View AD400X Evaluation Board - Top View EVAL-AD4000-4003 Image EVAL-AD400xFMCZ-top Image EVAL-AD40XX

参考电路

CN0513 Board
CN0513 参考设计

20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

特性和优点

  • 数据采集解决方案在0°C至70°C范围内经过完全表征
  • 保证20位无失码
  • INL:±2 ppm,DNL:±0.25 ppm
  • 吞吐速率:1.8 MSPS
  • 失调误差漂移:±3.5 ppm/°C;增益误差漂移:±6 ppm/°C
  • SNR:98 dB(G = 1时),92 dB(G = 10时),fIN = 1 kHz
  • THD:-120 dB(G = 1时),-116 dB(G = 10时),fIN = 1 kHz
  • 过采样动态范围:102 dB (900 kSPS),OSR = 2
  • 软件可编程双极输入范围(±1 V至±10 V)
    • 允许单端和差分信号
  • CMRR:92 dB(典型值)
  • GΩ输入阻抗允许与传感器直接接口
  • 易用特性可降低系统功耗和复杂性
  • 高达50 mA的ADC输入过压箝位保护吸电流
  • 片内5 V基准电压和缓冲
  • 第一转换精度,无延迟/流水线延迟
  • 快速转换时间支持低SPI时钟速率
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
CN0513
20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案
CN0513 Board
CN0513 Block Diagram
AD4020 Reference Design Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4020的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览