MAX77655
不推荐用于新设计低IQSIMO PMIC,提供4路输出和高达700mA的总输出电流
尺寸减小20%,BOM减少15%
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 高度集成
- 4路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压稳压器
- 所有SIMO通道支持0.5V至4.0V输出电压范围
- 低功耗模式下,使能2路输出时典型IQ为6.9μA
- > 700mA输出电流 @ 3.7VIN和1.8VOUT
- 高达90%效率 @ 3.7VIN和1.8VOUT
- 高度灵活和可配置
- I2C兼容接口
- 提供工厂OTP选项
- 小尺寸
- 3.95mm2晶圆级封装(WLP)
- 16焊球、0.5mm焊距、4 x 4阵列
MAX77655提供高度集成的电源方案,适合对尺寸、效率要求苛刻的低功耗应用。此外,器件采用单电感多输出(SIMO)升/降压转换器架构,采用单电感支持四路独立的可编程电源轨输出,最大程度地减小方案尺寸。PMIC能够提供700mA总输出电流(3.7VIN,1.8VOUT)。
双向I2C接口允许配置和检查器件的工作状态。内部开/关控制器为电源稳压器提供受控的启动顺序,并在器件开启时监测电路的有效工作状态。丰富的工厂编程选项允许针对各种特定应用定制器件,帮助客户产品快速上市。
应用
- TWS Bluetooth™耳机/耳戴式设备
- 健身、健康、活动监测仪和智能手表
- 便携式设备
- 传感器节点和消费类物联网(IoT)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77655AEWE+ | WLCSP | ||
| MAX77655AEWE+T | WLCSP | ||
| MAX77655BEWE+ | WLCSP | ||
| MAX77655BEWE+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77655的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论