MAX77643
推荐用于新设计超可配置PMIC,具有93%峰值效率单电感、3输出降压-升压稳压器、1-LDO,可延长电池使用时间
3路SIMO输出,峰值效率为93%
- 产品模型
- 12
概述
- 高度集成
- 3路输出、单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器
- 所有SIMO通道均支持0.5V至5.5V的宽输出电压范围
- 1个150mA LDO
- LSW模式下为100mA
- 2个GPIO (MAX77643)
- 看门狗定时器(MAX77643)
- 3路输出、单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器
- 超低功耗SIMO
- 工作电流:5μA(3个SIMO通道+ 1个LDO)
- 每个SIMO通道的工作电流:1μA
- 关断电流:0.3μA
- 仅升压模式下的峰值效率:93%
- 仅降压模式下的峰值效率:91%
- VOUT = 1.8V时输出纹波小于20mVpp
- 低功耗模式到正常功耗模式自动转换
- 灵活且可配置
- 超可配置的电阻可编程输出电压(MAX77642)
- I2C可编程输出电压(MAX77643)
- 小尺寸
- 4.24mm2晶圆级封装(WLP)
- 25引脚、0.4mm间距、5 x 5阵列封装
MAX77642/MAX77643为尺寸和效率至关重要的低功耗应用提供电源解决方案。该IC集成了SIMO升降压稳压器,可通过单个电感提供三个可独立编程的电源轨,尽可能地减小总体解决方案尺寸。150mA LDO为音频和其他噪声敏感应用提供纹波抑制。LDO还可以配置为负载开关,通过断开不需要的外部模块来管理功耗。
MAX77642的SIMO和LDO输出电压可通过电阻单独编程。峰值电流限制输入用于通过单个电阻设置器件的电感峰值电流限制。单独的使能引脚与灵活的电阻可编程性相结合,支持针对许多应用定制该器件。
MAX77643的SIMO和LDO输出电压可通过I2C单独编程,此外还包括两个具有交替模式的GPIO以实现可扩展性。双向I2C串行接口可用于配置和检查器件的状态。内部开/关控制器为稳压器提供受控启动序列,并在稳压器开启时提供监控功能。该器件提供大量工厂可编程选项,支持针对许多应用进行定制,从而加快上市速度。
应用
- 新一代可听戴设备
- 健身、健康和运动监控器
- 安全与安保监控器
- 便携式消费电子设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77643AANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643AANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643BANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643BANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643CANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643CANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643DANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643DANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643EANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643EANA+T | WLCSP | ||
| MAX77643SANA+ | WLCSP | ||
| MAX77643SANA+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX77643BANA+ | ||
| MAX77643BANA+T | 量产 | |
| MAX77643CANA+ | ||
| MAX77643CANA+T | 量产 | |
| MAX77643DANA+ | ||
| MAX77643DANA+T | 量产 | |
| MAX77643EANA+ | ||
| MAX77643EANA+T | 量产 | |
| MAX77643SANA+ | ||
| MAX77643SANA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77643的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论