MAX5316

量产

16位、±1 LSB高精度电压输出DAC,SPI接口

具有最低噪声和快速建立时间的高精度16位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 理想用于ATE和高精度设备
    • 在整个温度范围内保证±1 LSB (最大值) INL精度
  • 驱动10kΩ || 100pF负载时可快速建立(3µs)
  • 上电时,将DAC输出安全地复位至零或中间值(引脚可选)
    • 可预先确定系统上电或复位时的状态
  • 负电源(AVSS)选项在0V下确保INL/DNL指标
  • SPI接口兼容1.7V至5.5V逻辑
  • 高度集成,缩短开发时间、减小PCB面积
    • 电压输出缓冲可直接驱动2kΩ负载满摆幅工作
    • 集成基准缓冲器
    • 无需外部放大器
  • 4mm × 5mm、24引脚TQFN小尺寸封装
MAX5316
16位、±1 LSB高精度电压输出DAC,SPI接口
MAX5316: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX5316EVSYS

MAX5316评估系统

特性和优点

  • 板载直接数字合成器(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)
  • 板载波形存储器(1M x 24位SRAM)
  • 板载+4.096V超高精度电压基准(MAX6126)
  • SMA连接器用于波形合成输出和DAC输出
  • 经过验证的高性能16位DAC PCB布局
  • 独立操作和GUI控制
  • 8个诊断指示LED
  • 五个按钮用于功能测试
  • 高速SPI接口
  • USB (高速USB 2.0)至PC连线(包含电缆)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5316评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5316 16位高精度电压输出DAC。评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示IC功能。
MAX5316评估系统(EV system)由评估板和MAXUSB2XILINXMB串口板组成。MAXUSB2XILINXMB接口板允许PC通过其USB口控制SPI接口和GPIO。订购评估系统可构成完整的PC评估平台。
评估系统包含一个直接数字合成器(DDS),产生精确的波形(正弦波、三角波、上升斜波、下降斜波、方波及其它任意波形)。DDS时钟可在375kHz至10kHz选择。波形幅度和偏移受控于DDS或IC内部控制电路。任意波形由CSV文件定义,可以方便地由Excel或其它软件生成。同步输出用于指示一个新周期的开始,除此之外,所有波形可以同步到同一外部信号。
评估板安装了MAX5316GTG+高精度16位DAC。

应用

  • 自动校准
  • 自动测试设备
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 增益与失调调节
  • 医疗装置
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 测试与测量

MAX5316EVSYS
MAX5316评估系统
MAX5316EVSYS: Functional Diagram

参考电路

MAXREFDES32
MAXREFDES32 参考设计

具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出

特性和优点

  • 两个独立的模拟输入
  • 两个独立的模拟输出
  • 隔离电源和数据
  • 400ksps高速模拟输入采样速率
  • 高精度16位分辨率
  • 电压输出在17µs内稳定在2 LSB以内
  • 电流输出在77µs内稳定在2 LSB以内
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard™平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES74
MAXREFDES74 参考设计

MAXREFDES74:18位精密数据采集系统

特性和优点

MAXREFDES74#参考设计特性:

  • 电源与数据隔离
  • 灵活、可配置的反相或同相输入方案
  • 单极性或双极性输入(ADC)和输出(DAC)

MAX11156

  • 18位分辨率、无失码
  • SNR: 94.4dB
  • THD:-107dB(1kHz时)
  • 缓冲内部或外部基准电压输入
  • 内部基准电压源,温漂为-6ppm/°C(典型值)
  • 5V单电源
  • 真双极性±5V输入范围

MAX5318

  • 18位分辨率、无失码
  • 高精度:±2 LSB INL(最大值)
  • 建立时间:3µs
  • 用户可编程的失调和增益校准
  • 失调和增益温漂:±0.5ppm/°C(典型值)
  • 驱动/检测输出
  • 50MHz SPI兼容接口,支持1.8V至5.5V逻辑电压
MAXREFDES32
具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出
MAXREFDES32
MAXREFDES32 - Design Block Diagram
MAXREFDES74
MAXREFDES74:18位精密数据采集系统
MAXREFDES74

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览