MAX2067
量产50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口/模拟控制的VGA
业内唯一的可完全编程模拟VGA
- 产品模型
- 2
概述
- 50MHz至1000MHz RF频率范围
- 引脚兼容系列包括
- MAX2065 (模拟/数字VGA)
- MAX2066 (数字VGA)
- +21.9dB (典型值)最大增益
- 100MHz带宽内保持0.5dB的增益平坦度
- 31dB增益范围
- 内置DAC用于模拟衰减控制
- 出色的线性特性(放大器配置为最后一级)
- +43dBm OIP3
- +66dBm OIP2
- 输出1dB压缩点为+19dBm
- -70dBc HD2
- -87dBc HD3
- 4dB典型噪声系数(NF)
- +5V单电源供电(可选择+3.3V单电源供电)
- 外部电流设置电阻,提供降低功耗/降低性能的工作模式
MAX2067高线性度、模拟调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设计(参见数据资料中的典型应用电路)。利用外部电压或通过SPI™兼容接口控制片上8位DAC实现衰减器模拟调节。
因为每一级电路都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化NF (放大器配置为第一级)或OIP3 (放大器配置为最后一级)。该器件还包含具有22dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时NF为4dB (包括衰减器的插入损耗),并提供+43dBm的高OIP3。这些特性使得MAX2067能够为众多接收器和发射器提供一个理想的VGA。
此外,MAX2067采用+5V单电源供电时,具有最优的性能。工作在+3.3V单电源时,性能指标略有降低,可以调节偏置电压在电流损耗和线性度方面进行折中。器件采用紧凑、带裸焊盘的40引脚、薄型QFN封装(6mm x 6mm),工作在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)。
应用
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站
- 固定宽带无线接入
- GSM 850/GSM 900 EDGE基站
- 中频和射频增益级设计
- 军用系统
- RFID手持产品或入口读卡器
- 温补电路
- 视频点播(VOD)和DOCSIS®兼容的EDGE QAM调制器
- WiMAX、LTE基站和用户驻地设备
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2067ETL+ | LFCSP | ||
| MAX2067ETL+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX2067ETL+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 6 | ||
| MAX2027 | 量产 | IF数控可变增益放大器 |
| MAX2055 | 量产 | 数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器 |
| MAX2057 | 量产 | 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
| MAX2056 | 量产 | 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
| MAX2066 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA |
| MAX2065 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA |
| 可变增益放大器(VGA) 2 | ||
| MAX2059 | 过期 | 1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器 |
| MAX2058 | 量产 | 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器 |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2067的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论