MAX20333

推荐用于新设计

具有低功耗模式的可调限流开关

高达22V的扩展工作电压范围和可调限流模式提供了高度通用的解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 灵活操作
    • 宽范围的可编程限流值(0.2A至4.75A)
    • 宽工作范围:3.5V至22V (MAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K),3.3V至22V (MAX20333L/M/N)
    • 三种不同的限流模式:NM、HCM、LPM
    • 三种不同的限流行为:自动重试、闭锁、连续
    • 电源良好输入
    • 电流监控器
  • 安全操作
    • 精密限流
    • 输出短路保护
    • 热保护
    • 标志输出
  • UL 2367认证-文件号E211395
    • 仅限MAX20333/A/F/G
    • 最大4.9A/100W
  • 省电功能
    • 具有输出短路保护的低功耗模式(LPM)

MAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N可编程限流开关具有内部限流功能,可防止因错误的负载条件而损坏主机设备。这些限流开关具有23mΩ(典型值)的低导通电阻,工作输入电压范围为+3.5V至+22V (MAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/ K),或+3.3V至+22V (MAX20333L/M/N)。

MAX20333系列具有三种工作模式:正常模式(NM)、高电流模式(HCM)和低功耗模式(LPM)。在NM中,该器件提供0.2A至4.75A的可编程限流保护。可以通过将合适的电阻连接到SETI引脚来对限流阈值进行编程。当电流达到编程阈值时,该器件会防止电流进一步升高。该器件在限流状态下提供三种不同的反应方式:自动重试、闭锁和连续。SETI引脚上的电压与任何时候从OUT引脚流出的电流成正比,并且可由ADC读取。

在高电流模式(HCM)下,限流阈值乘以2,内部上限设置为5.5A。SETI上的电压与流入IN的电流成正比,但乘以系数0.5。在低功耗模式(LPM)下,该器件的电流消耗显著降低,导通电阻为420mΩ(典型值),同时仍提供过流保护。当流过开关的电流超过0.4A(典型值)时,开关断开。

这些器件采用15引脚(2.1mm x 1.52mm) WLP封装,可在-40°C至+85°C扩展温度范围内工作。

 

应用

  • 电池断开开关
  • 通用电源开关
  • USB端口保护开关

MAX20333
具有低功耗模式的可调限流开关
MAX20333, MAX20333A: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX20333EVKIT

MAX20333、MAX2033A、MAX20333B、MAX20333C、MAX20333D、MAX20333E、MAX20333F、MAX20333G、MAX20333H、MAX20333I、MAX20333J、MAX20333K、MAX20333L、MAX20333M、MAX20333N评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:3.5V至22V(MAX20333L/M/N为3.3V至22V)
  • 输出和标志LED读数
  • 可调限流设置
  • 可调消隐时间(PBT版本)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20333评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20333 0.2A至4.75A可调限流开关器件。该评估套件已安装MAX20333ENL+。该评估套件还可用于评估MAX20333A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N。

 

应用

  • 电池断开开关
  • 通用电源开关
  • USB端口保护开关

MAX20333EVKIT
MAX20333、MAX2033A、MAX20333B、MAX20333C、MAX20333D、MAX20333E、MAX20333F、MAX20333G、MAX20333H、MAX20333I、MAX20333J、MAX20333K、MAX20333L、MAX20333M、MAX20333N评估套件

参考电路

CN0590 ANGLE evaluation board web
CN0590 参考设计

Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector

特性和优点

  • USB 2 High Speed Isolated Retimer
  • Type-C Connectivity
  • Small Form Factor
  • High Efficiency 2.5W Isolated Power
  • Automatic Power Path Selectors with Integrated Protections for Optional External Power
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
  • lazy blur
    VIDEO · 0001-01-01
    低延迟测试和测量套件 – HiL
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
CN0590
Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector
CN0590 ANGLE evaluation board web
CN0590 TOP evaluation board web
CN0590 BOTTOM evaluation board web
Figure 1. CN0590 Simplified Block Diagram
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle View
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom View
EVAL-CN0585-FMCZ Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20333的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览