MAX20067
量产汽车级、3通道、显示屏偏置IC,带VCOM缓冲器、电平转换器和I2C接口
业界首款带同步整流升压、栅极屏蔽和I2C的TFT-LCD集成电源方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 多种TFT显示屏电源选择
- 集成同步整流升压转换器,输出电压高达18V
- 集成电荷泵驱动器,支持VGON (+36V,最大值)和VGOFF (-24V,最小值)输出
- 低EMI
- 可编程开关频率:440kHz或2.2MHz
- 可编程扩频
- 通过I2C实现灵活排序,或通过SEQ引脚预设排序
- 使用I2C接口扩展诊断能力
- HVINP、VGON和VGOFF欠压/过压
- AVDD过流
- 温度报警
- 由CTL输入调整栅极控制电路
- 8位DAC控制VCOM缓冲器
- 可靠性
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 内部温度关断
- AEC-Q100认证
- 紧凑的32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装
MAX20067 IC为适用于汽车应用的完备TFT偏置方案。器件包括电流模式升压转换器和两个推挽式电荷泵驱动器。
IC包括推挽式栅极控制电平转换器,用于改善显示均匀性(如需要),并包含DAC和VCOM缓冲器。IC上的所有电路均可独立工作或通过I2C接口控制。
利用内置I2C接口全面控制器件功能,以及诊断和监测。
IC输入电源2.7V至5.5V。
MAX20067采用32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20067GTJ/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20067GTJ/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 13, 2020 - 2097_ADDENDUM ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20067GTJ/V+ | 量产 | |
MAX20067GTJ/V+T | 量产 | |
11月 2, 2020 - 2097 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20067GTJ/V+ | 量产 | |
MAX20067GTJ/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
开关稳压器和控制器 1 | ||
MAX20067B | 量产 | 汽车级、3通道、显示屏偏置IC,带VCOM缓冲器、电平转换器和I2C接口 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20067的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论