MAX17291B
推荐用于新设计高压微功耗升压转换器
以超小型解决方案提供业界超高效率的升压转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 输入端的静态电源电流为28μA
- 输出短路保护
- 过温保护
- 真正关断模式
- 关断电流:13nA
- 输出端无反向电流
- 峰值效率:90%
- 输入范围:1.8V至4.5V
- 输出电压范围:5.5V至20V
- 峰值电感限流值:100mA
- 1.27mm x 0.87mm 6引脚WLP(3 x 2、0.4mm间距)封装
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX17291B是一款低静态电流升压DC-DC转换器,提供100mA峰值电感限流值和真正关断模式。真正关断模式将输出与输入断开,无正向或反向电流。输出电压通过一个外部电阻分压器设定。MAX17291B的静态电流低、总体解决方案尺寸小且在整个负载范围内的效率高。MAX17291B是一款高度集成的升压转换器,面向需要高电压和小尺寸解决方案的应用(例如传感器模块)而设计。它集成有电源开关、功率二极管和输出负载开关,可以在1.8V至4.5V的输入电源范围内输出5.5V至20V。负载开关在关断模式下会被关断,真正将负载与输入电压断开,从而尽可能地减少关断模式下的漏电流。该器件以断续导通工作模式运行。该器件具有短路和热保护功能。
MAX17291B采用带脉冲频率调制(PFM)方法的省电模式来提高效率。导通时间由100mA的峰值电感限流值决定。一旦电感电流达到其限值,导通时间即终止,且功率二极管正向偏置。在关断期间,电荷转移到输出电容,导致其电压升高。一旦电感电流斜降至零,关断时间即终止;负载由输出电容供电,输出电压会下降。当FB电压降至低于基准电压时,器件会再次启动导通时间以使输出电压升高。MAX17291B会将平均输入电流钳位到最大值(50mA)。
应用
- 原电池便携式系统
- 电池供电的医疗设备
- 小型低功耗物联网传感器
- 低功耗无线通信产品
- 二次电池便携式系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17291BANT+ | WLCSP | ||
| MAX17291BANT+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17291B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论