概览
优势和特点
- 评估采用6引脚WLP封装的MAX17291B IC
- (3 x 2引脚,0.4mm间距)
- 输入范围:1.8V至4.5V
- 可配置输出电压:5.5V至20V
- 高达100mA的峰值输入电流
- 经过验证的双层1.5oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17291B WLP评估套件(EV套件)评估采用WLP封装的MAX17291B IC。MAX17291B是一款低静态电流升压DC-DC转换器,提供100mA峰值电感限流值、True Shutdown™和短路保护功能。该评估套件采用1.8V至4.5V输入电压,提供5.5V至20V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件已安装MAX17291BANT+ (WLP)。
应用
- 电池供电的医疗设备
- 低功耗无线通信产品
- 原电池便携式系统
- 二次电池便携式系统
- 小型低功耗物联网传感器
相关产品
文档
-
MAX17291BEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX17291B Data Sheet (Rev. 0)2021/12/20PDF339K
-
MAX17291BEVK-WLP ODB Files - Design Files2023/6/2ZIP869 K
-
MAX17291BEVK-WLP BOM2023/6/2PDF39K