MAX17227A

推荐用于新设计

400mV至5.5V输入、2A nanoPower升压转换器,提供短路保护和真关断

业界首款集成短路保护的nanoPower升压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 静态电流仅为350nA
  • 提供输出短路保护
  • 真关断模式
    • 1nA关断电流
    • 关断时断开输出与输入连接
    • 任何VOUT输出电压下均无反向电流
  • 96%峰值效率,500μA下效率为 90%或更高
  • 850mA典型输出电流@ 5.0V (VIN = 3.0V)
  • 400mV至5.5V输入范围,超低功耗模式下稳压输出可达5.35V
  • 880mV最小启动电压
  • 单电阻调节输出电压
    • 2.3V至5.2V输出电压范围,100mV步长
    • 提供5.4V、5.5V输出电压设置
  • 2A峰值电感限流值
  • 热关断保护
  • 多种封装选项:
    • 1.58mm x 0.89mm、0.4mm焊距、6焊球(3 x 2) WLP
    • 2mm x 2mm、8引脚TDFN
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17227A
400mV至5.5V输入、2A nanoPower升压转换器,提供短路保护和真关断
MAX17227A10496.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

特性和优点

  • 能够即刻测试九个不同的电源解决方案
  • 包含nanoPower降压和升压转换器和模块、降压/升压转换器、LDO和连续超级电容备用电源控制器
  • 电路板设计支持采用0.100”(2.54mm)接头引脚,以便安装在试验板上
  • 通孔可以作为测试点,用于连接至基准设备

产品详情

MAXESSENTIAL02EP基本模拟高效电源工具套件提供现成可用的板载产品,支持即刻测试和原型制作。基本模拟高效电源工具套件包含降压、升压、降压-升压、LDO和Continua™等类别的产品。此外还提供nanoPower开关转换器和模块选项。

MAX17227AEVK-TDFN

MAX17227A评估套件

特性和优点

  • 评估采用8引脚TDFN封装的MAX17227A
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 可配置输出电压:2.3V至5.5V
  • 高达1A输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17227A TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX17227A IC。MAX17227A是一款nanoPower升压转换器,提供2A峰值电感限流值并具有真正关断模式。该评估套件的输入电压范围为400mV至5.5V,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。该评估套件提供2.3V至5.5V的电阻可配置输出电压。关于输出电压设置,请参考MAX17227A IC数据手册。该评估套件已安装MAX17227AATA+。

 

应用

  • 临床医疗仪器
  • 消费类
  • 紧急照明
  • 工业
  • IoT传感器
  • 医疗
  • NB IoT
  • 可穿戴音频
  • WiFi模块

MAX17227AEVK-WLP

MAX17227A 评估套件

特性和优点

  • 评估6引脚WLP封装的MAX17227A
  • 400mV至5.5V输入电压范围
  • 2.3V至5.5V可配置输出电压
  • 输出电流高达1A
  • 经过验证的2层、1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17227A WLP评估套件(EV kit)用于评估WLP封装的MAX17227A IC。MAX17227A为nanoPower boost升压转换器,电感峰电流可达2A,提供真关断(True Shutdown™)模式。评估套件工作在400mV至5.5V输入电压范围,具体取决于负载。3kΩ负载时,典型启动电压为0.88V。评估套件提供2.3V至5.5V电阻可配置输出电压。关于输出电压设置的详细信息,请参阅MAX17227A IC数据手册。评估套件已安装MAX17227AANT+。

应用

  • 临床医疗仪器
  • 消费类
  • 紧急照明
  • 工业
  • IoT传感器
  • 医疗
  • NB IoT
  • 可穿戴音频
  • WiFi模块

MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包
MAXESSENTIAL02EP Essential Analog Efficient Power Toolkit
MAX17227AEVK-TDFN
MAX17227A评估套件
MAX17227AEVK-WLP
MAX17227A 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17227A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览