MAX1709
量产4A、低噪声、高频、升压型DC-DC转换器
3V至5V升压型DC-DC,通过内部开关提供4A电流
- 产品模型
- 4
概述
- 通过集成减少了外部元件数量并节省了空间
- 片内10A功率MOSFET
- 从3.3V输入产生5V、4A输出
- 3.3V或5V固定输出电压或可调(2.5V至5.5V)
- 输入电压范围低至0.7V
- 恒定频率减少了后置滤波
- 低噪声、恒频操作(600kHz)
- 可同步开关频率(350kHz至1000kHz)
- 更低功耗可延长电池使用时间
- 1mW静态功耗
MAX1709为高功率升压型DC-DC转换设定了节省空间的新标准。它使用片内功率MOSFET,以(3.3V或5V)固定或(2.5V至5.5V)可调输出从+0.7V至+5V电源提供高达20W的功率。
固定频率PWM操作确保开关噪声频谱限制在600kHz基波及其谐波范围内,以便轻松降低滤波后噪声。外部时钟同步功能可实现更严格的噪声频谱控制。静态功耗低于1mW,可延长电池供电系统的运行时间。
两路控制输入(ONA、低电平有效ONB)支持通过单个瞬时按钮开关进行简单的按钮开/关控制,以及传统的开/关逻辑控制。MAX1709还具有可编程软启动和电流限制功能,可提高电池的设计灵活性和性能。
MAX1709采用高功率TSSOP封装和窄体SO封装,前者支持10ARMS开关电流和4A输出,后者通过额定值为6ARMS的开关提供2.4A输出。尽管窄体SO器件的RMS开关额定值较低,但其峰值开关电流额定值与TSSOP器件相同,因此可以间歇性地为4A负载供电。如需2A或更小的负载,请参考MAX1708。
应用
- 通信手机中的3.6V或5V RF PA
- 本地2.5V至3.3V或5V转换
- 本机3.3V至5V转换
- 路由器、服务器、工作站、板卡机架
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1709ESE+T | SOIC_N | ||
| MAX1709EUI+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1709EUI+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1709EUI/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1709的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论