概览

优势和特点

  • 输入电压范围:0.7V至VOUT
  • 引脚可选3.3V或5V输出电压(发货时为5V)
  • 可调输出电压(2.5V至5.5V,外部分压器)
  • 高达4A输出电流
  • PWM工作频率:600kHz
  • 内部10A MOSFET开关
  • IC关断电流:4µA
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1709评估套件(EV套件)是一款升压型DC-DC开关稳压器,用于1至3节电池输入以及2.5V或3.3V稳压电源输入。该评估套件支持0.7V和VOUT的正输入,并将其转换为更高的、引脚可选的输出电压。

效率高达87%,输出负载电流为4A。该评估套件在固定的600kHz PWM频率下工作,支持使用小电感。

通过评估套件上的可移动跳线可选择3.3V或5V输出电压。电路板上的额外焊盘配有用于调整输出的电阻。该评估套件使用表面贴装元件,并已装配完成且经过测试以进行快速评估。

 

应用

  • 通信手机中的3.6V或5V RF PA
  • 本地2.5V至3.3V或5V转换
  • 本机3.3V至5V转换
  • 路由器、服务器、工作站、板卡机架

相关产品

文档