MAX15303
不推荐用于新设计具有InTune自动补偿功能的6A数字PoL DC-DC转换器
具有PMBus遥测功能的6A InTune自动补偿转换器
- 产品模型
- 2
概述
- InTune自动补偿功能可简化并加速设计
- 在优化瞬态性能的同时确保稳定性
- 状态空间补偿可在降低输出电容的情况下实现快速瞬态响应
- 开箱即用,支持快速原型制作
- 支持引脚绑定配置:输出电压、SMBus地址、开关频率、限流
- 易于使用的PMBus接口,可用于配置、控制和监控
- 灵活的时序控制和故障管理
- 支持电压定位
- 可配置软启动和软停止时间
- 300kHz至1000kHz固定工作频率
- 通过集成来缩小解决方案尺寸
- 集成高侧和低侧MOSFET
- 用于自偏置输出的高效片内BabyBuck稳压器
- 启动后提供预偏置输出
- 针对通信和计算系统优化了性能
- 差分远程电压检测可在整个温度范围内(-40°C至+85°C)实现±1.25%VOUT精度
- 宽输入范围:4.5V至14V
- 输出电压范围:0.5V至5.25V
- 外部同步
MAX15303是一款功能全面、灵活、高效的6A数字负载点(PoL)控制器,集成开关MOSFET。它包含先进电源管理功能和遥测功能。与基于PID的数字电源稳压器不同,该器件使用Maxim获得专利的InTune™自动补偿、状态空间控制算法。InTune控制法则对小信号和大信号响应均有效,并考虑了占空比饱和效应。与其他数字控制器竞品相比,这些功能可实现快速环路瞬态响应并减少输出电容数。
为帮助有效提高系统效率并减少整体部件数量,该器件采用了Maxim的BabyBuck稳压器。BabyBuck无需外部偏置电源。BabyBuck可以配置为两种不同的模式,以有效提高系统灵活性。
该器件旨在有效缩短最终客户的设计时间。自动补偿功能消除了对外部补偿电路的需要,并允许改变输出电感和电容,而无需手动重新设计补偿电路。板载PMBus™兼容串行总线接口支持与监控控制器通信,以进行监控和故障管理。全套电源管理功能消除了对复杂且昂贵的时序控制和监控IC的需求。基本的DC-DC转换操作可通过引脚绑定设置,不需要用户配置固件。这有助于在板级系统工程完成之前快速开发电源子系统。Maxim为器件的配置提供硬件和软件支持。
MAX15303采用带裸露焊盘的40引脚、6mm × 6mm TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 基站设备
- 电源模块
- 路由器/交换机
- 服务器
- 存储系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
技术文章 4
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15303AA00+CM | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX15303AA00+TCM | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15303AA00+TCM | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15303的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论