LTC3826-1
量产30μA IQ、双通道、两相同步降压型控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
- 超低工作 IQ:30μA (一个通道导通)
- 异相控制器降低了所需的输入电容和电源感应噪声
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了 COUT
- ±1% 输出电压准确度
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V 操作时
- 可锁相固定频率:140kHz 至 650kHz
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调输出电压软起动或跟踪功能
- 输出电流折返限制
- 电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 低停机 IQ:4μA
- 内部 LDO 从 VIN 或 VOUT 为栅极驱动器供电
- 小型 28 引脚 SSOP 封装
LTC®3826-1 是一款高性能双通道降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 650kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相操作,较大限度地降低了因输入电容器 ESR 所产生的功率损耗和噪声。
30μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统的工作时间。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3826-1 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。4V 至 36V 的宽输入电源范围可适应所有的电池化学组成。
用于每个控制器的独立 TRACK/SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返可以对短路条件下的 MOSFET 热耗散加以限制。
在轻负载条件下,PLLIN/MODE 引脚可在突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择。如需无引线封装版本 (5mm x 5mm QFN 封装),请查阅 LTC3826 数据表。
应用
- 汽车系统
- 电池供电式数字设备
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3826EG-1#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC3826EG-1#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC3826IG-1#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC3826IG-1#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC3826EG-1#PBF | 量产 | |
| LTC3826EG-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3826IG-1#PBF | 量产 | |
| LTC3826IG-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3826
- LTC3826-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3826-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论