官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT8362
推荐用于新设计具 2A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
- 产品模型
- 24
概述
- 宽输入电压范围:2.8V至60V
- 超低静态电流和低纹波突发工作模式(Burst Mode®):IQ = 9µA
- 2A、60V电源开关
- 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
- 可编程频率(300kHz至2MHz)
- 可与外部时钟同步
- 展频用于实现低EMI
- BIAS引脚可提高效率
- 可编程欠压闭锁(UVLO)
- 散热增强型10引脚3mm × 3mm DFN和16引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8362 是一款电流模式 DC/DC 转换器,具有一个 60V、2A 开关和工作在 2.8V 至 60V 输入范围。凭借独特的单反馈引脚架构,该器件能够以升压、SEPIC、反激式或负输出配置。突发模式操作消耗低至 9μA 静态电流,以在非常低的输出电流条件下保持高效率,同时把典型输出纹波保持在低于 15mV。
一个外部补偿引脚可在很宽的输入和输出电压范围以及 300kHz 至 2MHz 的可编程开关频率实现环路带宽的优化。一个 SYNC/MODE 引脚允许同步至一个外部时钟。它也可用于在突发或脉冲跳跃操作模式 (带或不带用于实现低 EMI 的扩展频谱频率调制功能) 之间进行选择。为了提高效率,一个 BIAS 引脚可以接受第二输入,以向 INTVCC 稳压器供电。其他功能包括频率折返和可编程软启动以在启动期间控制电感器电流。
LT8362 采用耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装或耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装,并针对高压间距去掉了 4 个引脚。
应用
- 工业和汽车
- 电信
- 医疗诊断设备
- 便携式电子产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
非常见问题 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2019 - 19_0280 LT8362 Data Sheet Specification Change |
||
| LT8362EDD#PBF | 量产 | |
| LT8362EDD#TRPBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362HDD#PBF | 量产 | |
| LT8362HDD#TRPBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362IDD#PBF | 量产 | |
| LT8362IDD#TRPBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8362EDD#PBF | 量产 | |
| LT8362EDD#TRPBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362HDD#PBF | 量产 | |
| LT8362HDD#TRPBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362IDD#PBF | 量产 | |
| LT8362IDD#TRPBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT8362EMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#WPBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#WPBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#WPBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#WTRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8362EMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#PBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
8月 23, 2021 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8362EMSE#WPBF | 量产 | |
| LT8362EMSE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#WPBF | 量产 | |
| LT8362IMSE#WTRPBF | 量产 | |
|
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT8362HMSE#WPBF | 量产 | |
| LT8362HMSE#WTRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8362
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8362
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8362的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论